Kantenschutz-Dichtprofile / GN 2180

Kantenschutz-Dichtprofile / GN 2180
  • Mengenrabatt
Kantenschutz-Dichtprofile GN 2180 werden zur Abdichtung von Türen, Klappen und Luken eingesetzt. Dazu werden die Profile von Hand auf die Stirnflächen von Blechen oder Platten aufgedrückt. Die eingebettete Klemmeinlage schützt vor selbstständigem Lösen. Kleber oder andere Befestigungsmittel werden nicht benötigt.
Verbaut sollte das Profil durch die abzudichtenden Bauteile eine Verformung erfahren, welche dem Maß w2 entspricht. So kann eine optimale Dichtwirkung sichergestellt werden. Um eine dauerhafte Dichtheit der Profile zu gewährleisten und um die Montage zu erleichtern, wird empfohlen, die angegebenen Richtwerte für die Verlegeradien (r1... r4) einzuhalten.
Die Profile aus NBR sind in Einsatzbereichen vorzusehen bei denen Kontakt mit Kraftstoffen, Ölen oder Kühlschmierstoffen vorkommen kann.
EPDM-Profile sind gemäß UL 50 und UL 94-HB zertifiziert und damit für den US-amerikanischen und kanadischen Markt zugelassen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2180-EPDM-11,​5-D-20
2180-EPDM-11,​5-D-50
2180-EPDM-13-D-20
2180-EPDM-13-D-50
2180-EPDM-15,​5-A-20
2180-EPDM-15,​5-A-50
2180-EPDM-20,​5-A-20
2180-EPDM-20,​5-A-50
2180-NBR-13-D-20
2180-NBR-13-D-50
2180-NBR-20,​5-A-20
2180-NBR-20,​5-A-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
h1 Länge l (in Metern) Werkstoff Art

150.92 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 11.520EPDM-Ethylen-Propylen-Dien-KautschukD, Seitendichtprofil

360.80 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 11.550EPDM-Ethylen-Propylen-Dien-KautschukD, Seitendichtprofil

156.28 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1320EPDM-Ethylen-Propylen-Dien-KautschukD, Seitendichtprofil

368.50 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1350EPDM-Ethylen-Propylen-Dien-KautschukD, Seitendichtprofil

153.20 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 15.520EPDM-Ethylen-Propylen-Dien-KautschukA, oberes Dichtungsprofil

392.80 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 15.550EPDM-Ethylen-Propylen-Dien-KautschukA, oberes Dichtungsprofil

155.76 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 20.520EPDM-Ethylen-Propylen-Dien-KautschukA, oberes Dichtungsprofil

367.20 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 20.550EPDM-Ethylen-Propylen-Dien-KautschukA, oberes Dichtungsprofil

234.56 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1320NBR-Acrylnitril-Butadien-KautschukD, Seitendichtprofil

564.16 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1350NBR-Acrylnitril-Butadien-KautschukD, Seitendichtprofil

234.56 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 20.520NBR-Acrylnitril-Butadien-KautschukA, oberes Dichtungsprofil

564.16 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 20.550NBR-Acrylnitril-Butadien-KautschukA, oberes Dichtungsprofil

Loading...

  1. 1

Technischer Support