Kantenschutz-Dichtprofile / GN 2182

Kantenschutz-Dichtprofile / GN 2182
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Kantenschutz-Dichtprofile GN 2182 werden zur Abdichtung von Türen, Klappen und Luken eingesetzt. Dazu werden die Profile von Hand auf die Stirnflächen von Blechen oder Platten aufgedrückt. Die eingebettete Klemmeinlage hält das Klemmprofil zuverlässig, Kleber oder andere Befestigungsmittel werden nicht benötigt
Verbaut sollte das Profil durch die abzudichtenden Bauteile eine Verformung erfahren, welche dem Maß w2 entspricht. So kann eine optimale Dichtwirkung sichergestellt werden. Um eine dauerhafte Dichtheit der Profile zu gewährleisten und um die Montage zu erleichtern, wird empfohlen, die angegebenen Richtwerte für die Verlegeradien (r1...r4) einzuhalten.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2182-9,​5-D-20
2182-9,​5-D-50
2182-14,​5-A-20
2182-14,​5-A-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
h1 Länge l (in Metern) Art

160.58 €

85.11 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

9.520D, Seitendichtprofil

383.02 €

203.00 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

9.550D, Seitendichtprofil

176.98 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 14.520A, oberes Dichtungsprofil

426.28 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 14.550A, oberes Dichtungsprofil

Loading...

  1. 1

Technischer Support