Ballengriffe / 39-A4-□□-E / Edelstahl / DIN 39 / fest / Gewindebolzen, Zylinderzapfen h8

Ballengriffe / 39-A4-□□-E / Edelstahl / DIN 39 / fest / Gewindebolzen, Zylinderzapfen h8
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Griffstärke] 16 - 25 mm



Die ergonomisch gestalteten GANTER Ballengriffe ermöglichen eine sichere und mühelose Handhabung sowie zuverlässige Stabilität. Die ideale Griffstärke für stabilen Halt liegt zwischen 16 und 25 mm.




Herstellerdetails:
Entspricht SEMI S8-0701.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
39-A4-16-E
39-A4-20-E
39-A4-25-E
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Griffstärke D
(mm)

11.48 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 16

14.92 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 20

22.38 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 25

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff A4-Rostfreier Stahl Art E, mit Gewindestange

Technischer Support