Kreuzflansch-Klemmverbinder, mehrteilig

Kreuzflansch-Klemmverbinder, mehrteilig
  • Mengenrabatt
Die Klemmbohrungen der Kreuzflansch-Klemmverbinder GN 141 sind unbearbeitet und ausgelegt für Konstruktionsrohre GN 990 bzw. DIN 2391, DIN 2395 und DIN 2462.
Die Vierkant-Ausführungen sind auch zur Verwendung an Profilsystemen geeignet.
Bohrungen und Vierkante der selben Nenngröße sind beliebig kombinierbar. Beispielsweise ergeben sich für die Nenngröße 20 folgende Kombinationsmöglichkeiten: B20-B20, B20-V20, V20-B20 und V20-V20.
Die Klemmschrauben sind in der Standardausführung Zylinderschrauben mit Innensechskant DIN 912. Sie können durch Klemmhebelsets GN 911 ersetzt werden (Bestellbezeichnung siehe Maßtabelle).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
141-B20-B20-2-BL
141-B20-B20-2-SW
141-B20-V20-2-BL
141-B20-V20-2-SW
141-B25-B25-2-BL
141-B25-B25-2-SW
141-B25-V25-2-BL
141-B25-V25-2-SW
141-B30-B30-2-BL
141-B30-B30-2-SW
141-B30-V30-2-BL
141-B30-V30-2-SW
141-B40-B40-2-BL
141-B40-B40-2-SW
141-B40-V40-2-BL
141-B40-V40-2-SW
141-B42-B42-2-BL
141-B42-B42-2-SW
141-B45-B45-2-BL
141-B45-B45-2-SW
141-B45-V45-2-BL
141-B45-V45-2-SW
141-B48-B48-2-BL
141-B48-B48-2-SW
141-B50-B50-2-BL
141-B50-B50-2-SW
141-B50-V50-2-BL
141-B50-V50-2-SW
141-V20-B20-2-BL
141-V20-B20-2-SW
141-V20-V20-2-BL
141-V20-V20-2-SW
141-V25-B25-2-BL
141-V25-B25-2-SW
141-V25-V25-2-BL
141-V25-V25-2-SW
141-V30-B30-2-BL
141-V30-B30-2-SW
141-V30-V30-2-BL
141-V30-V30-2-SW
141-V40-B40-2-BL
141-V40-B40-2-SW
141-V40-V40-2-BL
141-V40-V40-2-SW
141-V45-B45-2-BL
141-V45-B45-2-SW
141-V45-V45-2-BL
141-V45-V45-2-SW
141-V50-B50-2-BL
141-V50-B50-2-SW
141-V50-V50-2-BL
141-V50-V50-2-SW
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

48.86 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

48.80 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

48.86 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

48.80 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

48.86 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

49.02 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

48.86 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

48.34 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

48.86 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

49.02 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

48.86 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

49.02 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

67.32 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

67.78 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

67.62 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

67.48 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

67.32 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

67.48 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

66.70 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

66.90 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

67.30 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

65.98 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

67.32 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

67.48 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

67.02 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

67.48 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

67.02 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

67.48 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

48.84 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

49.02 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

48.84 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

49.02 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

48.86 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

49.02 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

48.86 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

49.02 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

48.86 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

49.02 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

48.86 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

48.80 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

67.62 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

67.78 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

67.32 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

67.48 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

67.62 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

66.88 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

67.62 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

66.90 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

67.32 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

67.48 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

67.32 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

67.18 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Technischer Support