Handgriffe / GN 668 / Aluminium / beschichtet / quadratisch / U-Form / Innengewinde, Durchgangsbohrung

Handgriffe / GN 668 / Aluminium / beschichtet / quadratisch / U-Form / Innengewinde, Durchgangsbohrung
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Die Handgriffe von GANTER bieten eine ergonomische und sichere Möglichkeit, Gegenstände zu handhaben oder sich zu stabilisieren. In unserem Onlineshop finden Sie weitere Handgriffe in verschiedenen Materialien, Größen und Farben.




Herstellerdetails:
Bügelgriffe GN 668 werden aus gezogenem Aluminiumprofil hergestellt.
Die Befestigung kann sowohl von der Rückseite (Form A) als auch, mittels des Griffußes aus Kunststoff, von der Bedienungsseite erfolgen (Form B).
Aufgrund des Fertigungsverfahrens (Biegen) können‚ Sonderlängen schon bei vergleichsweise geringen Stückzahlen geliefert werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
668-20-130-A-BL
668-20-130-A-SW
668-20-130-B-BL
668-20-130-B-SW
668-20-170-A-BL
668-20-170-A-SW
668-20-170-B-BL
668-20-170-B-SW
668-20-190-A-BL
668-20-190-A-SW
668-20-190-B-BL
668-20-190-B-SW
668-20-210-A-BL
668-20-210-A-SW
668-20-210-B-BL
668-20-210-B-SW
668-30-262-A-BL
668-30-262-A-SW
668-30-312-A-BL
668-30-312-A-SW
668-30-362-A-BL
668-30-362-A-SW
668-30-412-A-BL
668-30-412-A-SW
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Maß L
(mm)
Griffbreite b1 Oberfläche Typ

5.50 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 13020BLA, Montage von hinten (Sacklochgewinde)

7.32 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 13020SWA, Montage von hinten (Sacklochgewinde)

9.06 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 13020BLB, Montage von der Bedienerseite (only for b1=20)

11.10 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 13020SWB, Montage von der Bedienerseite (only for b1=20)

6.22 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 17020BLA, Montage von hinten (Sacklochgewinde)

8.22 €

4.36 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

17020SWA, Montage von hinten (Sacklochgewinde)

9.80 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 17020BLB, Montage von der Bedienerseite (only for b1=20)

12.02 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 17020SWB, Montage von der Bedienerseite (only for b1=20)

6.46 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 19020BLA, Montage von hinten (Sacklochgewinde)

8.52 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 19020SWA, Montage von hinten (Sacklochgewinde)

10.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 19020BLB, Montage von der Bedienerseite (only for b1=20)

12.28 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 19020SWB, Montage von der Bedienerseite (only for b1=20)

6.68 €

3.54 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

21020BLA, Montage von hinten (Sacklochgewinde)

9.48 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 21020SWA, Montage von hinten (Sacklochgewinde)

10.28 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 21020BLB, Montage von der Bedienerseite (only for b1=20)

13.30 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 21020SWB, Montage von der Bedienerseite (only for b1=20)

20.62 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 26230BLA, Montage von hinten (Sacklochgewinde)

25.76 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 26230SWA, Montage von hinten (Sacklochgewinde)

21.46 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 31230BLA, Montage von hinten (Sacklochgewinde)

27.36 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 31230SWA, Montage von hinten (Sacklochgewinde)

23.22 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 36230BLA, Montage von hinten (Sacklochgewinde)

29.46 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 36230SWA, Montage von hinten (Sacklochgewinde)

24.64 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 41230BLA, Montage von hinten (Sacklochgewinde)

30.88 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 41230SWA, Montage von hinten (Sacklochgewinde)

Loading...

  1. 1

Technischer Support