Schalengriffe / GN 425.8 / Stahl, Edelstahl / verchromt / rund / U-Form / klappbar / versenkt / Durchgangsbohrung

Schalengriffe / GN 425.8 / Stahl, Edelstahl / verchromt / rund / U-Form / klappbar / versenkt / Durchgangsbohrung
  • Mengenrabatt

Mit den Klappgriffen von GANTER gelingt die ergonomische Handhabung und ein sicherer Halt sowie zuverlässige Stabilität bei der Handhabung von Gegenständen. Entdecken Sie in unserem Online-Angebot vielseitige Klappgriffe in unterschiedlichen Ausführungen von Material, Größe und Farbe.




Herstellerdetails:
Matt schwarzes Polypropylenharz. Befestigungsteil mit Innengewinde aus Zink-Druckguss. Betriebstemperatur: max. 80 °C, min. -20 °C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
425.8-100-CR-SR-A
425.8-100-CR-SR-B
425.8-100-CR-SW-A
425.8-100-CR-SW-B
425.8-100-NI-SR-A
425.8-100-NI-SR-B
425.8-100-NI-SW-A
425.8-100-NI-SW-B
425.8-120-CR-SR-A
425.8-120-CR-SR-B
425.8-120-CR-SW-A
425.8-120-CR-SW-B
425.8-120-NI-SR-A
425.8-120-NI-SR-B
425.8-120-NI-SW-A
425.8-120-NI-SW-B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Maß L
(mm)
Oberfläche Typ

36.58 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 100CR - verchromtA, mit Griffverriegelung in der hochgeklappten oder heruntergeklappten Position

38.88 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 100CR - verchromtB, mit Federrückzug des Griffes in der heruntergeklappten Position

36.58 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 100CR - verchromtA, mit Griffverriegelung in der hochgeklappten oder heruntergeklappten Position

38.88 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 100CR - verchromtB, mit Federrückzug des Griffes in der heruntergeklappten Position

40.42 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 100-A, mit Griffverriegelung in der hochgeklappten oder heruntergeklappten Position

40.98 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 100-B, mit Federrückzug des Griffes in der heruntergeklappten Position

40.42 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 100-A, mit Griffverriegelung in der hochgeklappten oder heruntergeklappten Position

40.98 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 100-B, mit Federrückzug des Griffes in der heruntergeklappten Position

38.02 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 120CR - verchromtA, mit Griffverriegelung in der hochgeklappten oder heruntergeklappten Position

40.50 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 120CR - verchromtB, mit Federrückzug des Griffes in der heruntergeklappten Position

38.02 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 120CR - verchromtA, mit Griffverriegelung in der hochgeklappten oder heruntergeklappten Position

40.50 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 120CR - verchromtB, mit Federrückzug des Griffes in der heruntergeklappten Position

41.70 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 120-A, mit Griffverriegelung in der hochgeklappten oder heruntergeklappten Position

42.34 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 120-B, mit Federrückzug des Griffes in der heruntergeklappten Position

41.70 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 120-A, mit Griffverriegelung in der hochgeklappten oder heruntergeklappten Position

42.34 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 120-B, mit Federrückzug des Griffes in der heruntergeklappten Position

Loading...

  1. 1

Technischer Support