Handgriffe / GN 425.5 / Stahl / verchromt / rund / U-Form / klappbar / Durchgangsbohrung

Handgriffe / GN 425.5 / Stahl / verchromt / rund / U-Form / klappbar / Durchgangsbohrung
  • Mengenrabatt

Mit den Klappgriffen von GANTER gelingt die ergonomische Handhabung und ein sicherer Halt sowie zuverlässige Stabilität bei der Handhabung von Gegenständen. In unserem Onlineshop finden Sie weitere Klappgriffe in verschiedenen Materialien, Größen und Farben.




Herstellerdetails:
Matt schwarzes Polypropylenharz. Befestigungsteil mit Innengewinde aus Zink-Druckguss. Betriebstemperatur: max. 80 °C, min. -20 °C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
425.5-100-CR
425.5-120-CR
425.5-180-CR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Maß L
(mm)

26.02 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 100

26.38 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 120

28.58 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 180

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Oberfläche CR - verchromt

Technischer Support