Gabelkopf / GN 751 / Stahl

Gabelkopf / GN 751 / Stahl
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 8 - 64



Mit den Gabelgelenken und Gabelköpfe von GANTER werden Rohre miteinander verbunden, gelenkt oder in ihrer Größe verändert, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Die Gabelgelenke sind zwischen 8 und 64 lang.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
71752-4-8-M4
71752-4-16-M4
71752-5-10-M5
71752-5-10-M5L
71752-5-20-M5
71752-5-20-M5L
71752-6-12-M6
71752-6-12-M6L
71752-6-24-M6
71752-6-24-M6L
71752-8-16-M8
71752-8-16-M8F
71752-8-16-M8L
71752-8-32-M8
71752-8-32-M8F
71752-8-32-M8L
71752-10-20-M10
71752-10-20-M10F
71752-10-20-M10L
71752-10-40-M10
71752-10-40-M10F
71752-10-40-M10L
71752-12-24-M12
71752-12-24-M12F
71752-12-24-M12L
71752-12-48-M12
71752-12-48-M12F
71752-12-48-M12L
71752-14-28-M14
71752-14-28-M14F
71752-14-28-M14L
71752-14-56-M14
71752-14-56-M14F
71752-14-56-M14L
71752-16-32-M16
71752-16-32-M16F
71752-16-32-M16L
71752-16-64-M16
71752-16-64-M16F
71752-16-64-M16L
71752-20-40-M20
71752-20-40-M20L
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bohrung d1 Gewinde d2 Linksgewinde d2 Feingewinde d2 Länge l1

1.56 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 4M 4--8

1.62 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 4M 4--16

1.32 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 5M 5--10

2.40 €

1.27 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

5-M 5L-10

1.46 €

0.77 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

5M 5--20

2.50 €

1.33 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

5-M 5L-20

1.40 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 6M 6--12

2.18 €

1.16 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6-M 6L-12

1.68 €

0.89 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6M 6--24

2.42 €

1.28 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6-M 6L-24

2.42 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 8M 8--16

4.18 €

2.22 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

8--M 8F16

2.70 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 8-M 8L-16

2.70 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 8M 8--32

3.30 €

1.75 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

8--M 8F32

3.48 €

1.84 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

8-M 8L-32

3.26 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10M 10--20

2.86 €

1.52 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10--M 10F20

2.86 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10-M 10L-20

4.26 €

2.26 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10M 10--40

5.52 €

2.93 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10--M 10F40

5.40 €

2.86 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10-M 10L-40

5.12 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 12M 12--24

5.40 €

2.86 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

12--M 12F24

6.06 €

3.21 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

12-M 12L-24

6.66 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 12M 12--48

8.00 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 12--M 12F48

8.48 €

4.49 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

12-M 12L-48

8.98 €

4.76 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

14M 14--28

9.06 €

4.80 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

14--M 14F28

9.12 €

4.83 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

14-M 14L-28

14.12 €

7.48 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

14M 14--56

12.68 €

6.72 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

14--M 14F56

11.48 €

6.08 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

14-M 14L-56

11.76 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 16M 16--32

9.46 €

5.01 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

16--M 16F32

12.00 €

6.36 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

16-M 16L-32

15.56 €

8.25 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

16M 16--64

18.58 €

9.85 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

16--M 16F64

17.86 €

9.47 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

16-M 16L-64

20.42 €

10.82 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

20M 20--40

21.48 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 20-M 20L-40

Loading...

  1. 1

Technischer Support