Gabelgelenke mit drehbarem Schaft

Gabelgelenke mit drehbarem Schaft
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Gabelgelenke GN 751.1 entsprechen im Grundprinzip dem Gabelkopf der DIN 71752 (Form A), verfügen jedoch abweichend zur DIN über einen drehbaren Schaft sowie über einen zusätzlichen Bolzen mit axialer Wellensicherung (Form KL und SL) der sich ohne Werkzeug montieren / demontieren lässt.
Durch den drehbaren Schaft ist es möglich, nicht dynamische radiale Bewegungen auszugleichen, wie sie z.B. bei der Verwendung von Seilzügen auftreten können. Darüber hinaus entfällt die ansonsten notwendige Ausrichtung von Gelenkköpfen bei der Montage.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
751.1-5-10-M5-A
751.1-5-10-M5-KL
751.1-5-10-M5-SL
751.1-5-20-M5-A
751.1-5-20-M5-KL
751.1-5-20-M5-SL
751.1-6-12-M6-A
751.1-6-12-M6-KL
751.1-6-12-M6-SL
751.1-6-24-M6-A
751.1-6-24-M6-KL
751.1-6-24-M6-SL
751.1-8-16-M8-A
751.1-8-16-M8-KL
751.1-8-16-M8-SL
751.1-8-32-M8-A
751.1-8-32-M8-KL
751.1-8-32-M8-SL
751.1-10-20-M10-A
751.1-10-20-M10-KL
751.1-10-20-M10-SL
751.1-10-40-M10-A
751.1-10-40-M10-KL
751.1-10-40-M10-SL
751.1-12-24-M12-A
751.1-12-24-M12-KL
751.1-12-24-M12-SL
751.1-12-48-M12-A
751.1-12-48-M12-KL
751.1-12-48-M12-SL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde d2
(mm)
Bohrung d1 Länge l1 Typ

6.96 €

3.69 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

5510A-ohne Stift

7.90 €

4.19 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

5510KL-Stift mit KL-Schaft Sicherheit

7.88 €

4.18 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

5510SL-Pin mit SL-Schaft-Sicherheit

7.18 €

3.81 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

5520A-ohne Stift

8.10 €

4.29 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

5520KL-Stift mit KL-Schaft Sicherheit

8.12 €

4.30 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

5520SL-Pin mit SL-Schaft-Sicherheit

7.36 €

3.90 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6612A-ohne Stift

8.38 €

4.44 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6612KL-Stift mit KL-Schaft Sicherheit

8.42 €

4.46 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6612SL-Pin mit SL-Schaft-Sicherheit

7.32 €

3.88 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6624A-ohne Stift

8.38 €

4.44 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6624KL-Stift mit KL-Schaft Sicherheit

8.38 €

4.44 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6624SL-Pin mit SL-Schaft-Sicherheit

7.86 €

4.17 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

8816A-ohne Stift

9.02 €

4.78 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

8816KL-Stift mit KL-Schaft Sicherheit

9.08 €

4.81 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

8816SL-Pin mit SL-Schaft-Sicherheit

8.78 €

4.65 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

8832A-ohne Stift

9.90 €

5.25 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

8832KL-Stift mit KL-Schaft Sicherheit

9.96 €

5.28 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

8832SL-Pin mit SL-Schaft-Sicherheit

9.12 €

4.83 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101020A-ohne Stift

10.80 €

5.72 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101020KL-Stift mit KL-Schaft Sicherheit

10.76 €

5.70 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101020SL-Pin mit SL-Schaft-Sicherheit

10.58 €

5.61 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101040A-ohne Stift

12.00 €

6.36 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101040KL-Stift mit KL-Schaft Sicherheit

11.98 €

6.35 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101040SL-Pin mit SL-Schaft-Sicherheit

11.38 €

6.03 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

121224A-ohne Stift

13.22 €

7.01 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

121224KL-Stift mit KL-Schaft Sicherheit

13.22 €

7.01 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

121224SL-Pin mit SL-Schaft-Sicherheit

16.40 €

8.69 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

121248A-ohne Stift

18.28 €

9.69 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

121248KL-Stift mit KL-Schaft Sicherheit

18.28 €

9.69 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

121248SL-Pin mit SL-Schaft-Sicherheit

Loading...

  1. 1

Technischer Support