Gabelgelenke, Edelstahl

Gabelgelenke, Edelstahl
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Edelstahl-Gabelgelenke GN 751 bestehen aus dem Gabelkopf nach DIN 71752 und einem Bolzen mit einem Sicherungsring DIN 471 (Form A).
Die Größe d1 = 20 ist bei DIN 71752 nicht vorgesehen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
751-4-8-M4-A-NI
751-4-16-M4-A-NI
751-5-10-M5-A-NI
751-5-20-M5-A-NI
751-6-12-M6-A-NI
751-6-24-M6-A-NI
751-8-16-M8-A-NI
751-8-32-M8-A-NI
751-10-20-M10-A-NI
751-10-40-M10-A-NI
751-12-24-M12-A-NI
751-12-48-M12-A-NI
751-14-28-M14-A-NI
751-14-56-M14-A-NI
751-16-32-M16-A-NI
751-16-64-M16-A-NI
751-20-40-M20-A-NI
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde d2
(mm)
Bohrung d1 Länge l1

9.86 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 448

11.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 4416

10.52 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 5510

12.60 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 5520

10.86 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 6612

13.72 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 6624

17.76 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 8816

20.68 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 8832

25.88 €

13.72 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101020

23.16 €

12.27 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101040

36.26 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 121224

46.02 €

24.39 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

121248

54.56 €

28.92 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

141428

72.70 €

38.53 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

141456

88.48 €

46.89 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

161632

110.18 €

58.40 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

161664

140.92 €

74.69 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

202040

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff NI-Rostfreier Stahl Typ A-Stift mit Sicherungsring DIN 471

Technischer Support