Gabelgelenke, Stahl

Gabelgelenke, Stahl
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Gabelgelenke GN 751 bestehen aus dem Gabelkopf nach DIN 71752 und einem Bolzen mit axialer Wellensicherung (Form KL und SL) oder einem Schnappfederbolzen (Form B). Alle Ausführungen lassen sich ohne Werkzeug montieren und demontieren.
Bei Größe d1 = 12 sieht die DIN-Ausführung unter anderem das Feingewinde M 12x1,5 vor. In der Praxis hat sich jedoch das Feingewinde M 12x1,25 durchgesetzt. Die Größe d1 = 20 ist bei DIN 71752 nicht vorgesehen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

GN 751 with Pin / Fork Joints, Steel

Information


Fork joints GN 751 consists of a fork head according DIN 71752 and a fork pin with KL-shaft (Type KL and SL) a fork pin with snap-on spring (Type B).
Size d1 = 12 is supplied with a fine thread M12 x 1,5 according to DIN. In practice, however, M 12 x 1,25 is preferred. Standard DIN 71752 does not foresee size d1 = 20.

see also...
• Stainless Steel-Fork joints GN 751
• Fork joints (Aluminum) GN 751

How to Order

How to order (with pin)

 
1d1
2l1
3d2
4Type

Specification                                  

• Steel
  - Tensile strength class 5
  - Zinc plated, blue passivated
• Shaft safetys
  - Spring sheet metal
  - Hardened and tempered
  - Zinc plated, blue passivated
• Strength values of nuts
• ISO-Fundamental tolerances
• RoHS compliant

On Request

• Fork heads in accordance with DIN 71752 with d1 = 25, 30, 35, 42 and 50

Dimensions

           
d1
H9/h11
 
l1

 
d2a

 
b

 
d3

 
l2

 
l3

 
l4

 
 Left hand
thread
Fine thread
 
4816*M 4--848162421296
51020M 5M 5L-1059203026367,5
61224M 6M 6L-12610243631439
81632M 8M 8LM 8F = M 8 x 1168143248425812
102040M 10M 10LM 10F = M10 x 1,252010184060527215
122448M 12M 12LM 12F = M12 x 1,252412204872628618
142856M 14M 14LM 14F = M14 x 1,528142456857210122,5
163264M 16M 16LM 16F = M16 x 1,532162664968311524
20*40-M 20M 20L-40203480-105-30
* Type B is not available from stock

Types of Fork Joint Shafts

 
 
 
 
 
The snap-on spring pin is easily mounted and dismantled.
It is therefore particularly suitable for applications where the articulated connection needs to be loosened often
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The pin with side mount ring can be fitted and dismantled without tools, i.e. by hand.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The pin with safety clip requires a tool for dismantling (e.g. a screw driver). 
It is therefore better secured.
 
 
 
 
Teilenummer
751-4-8-M4-B
751-4-8-M4-KL
751-4-8-M4-SL
751-4-16-M4-KL
751-4-16-M4-SL
751-5-10-M5-B
751-5-10-M5-KL
751-5-10-M5-SL
751-5-10-M5L-B
751-5-10-M5L-KL
751-5-10-M5L-SL
751-5-20-M5-B
751-5-20-M5-KL
751-5-20-M5-SL
751-5-20-M5L-B
751-5-20-M5L-KL
751-5-20-M5L-SL
751-6-12-M6-B
751-6-12-M6-KL
751-6-12-M6-SL
751-6-12-M6L-B
751-6-12-M6L-KL
751-6-12-M6L-SL
751-6-24-M6-B
751-6-24-M6-KL
751-6-24-M6-SL
751-6-24-M6L-B
751-6-24-M6L-KL
751-6-24-M6L-SL
751-8-16-M8-B
751-8-16-M8-KL
751-8-16-M8-SL
751-8-16-M8F-B
751-8-16-M8F-KL
751-8-16-M8F-SL
751-8-16-M8L-B
751-8-16-M8L-KL
751-8-16-M8L-SL
751-8-32-M8-B
751-8-32-M8-KL
751-8-32-M8-SL
751-8-32-M8F-B
751-8-32-M8F-KL
751-8-32-M8F-SL
751-8-32-M8L-B
751-8-32-M8L-KL
751-8-32-M8L-SL
751-10-20-M10-B
751-10-20-M10-KL
751-10-20-M10-SL
751-10-20-M10F-B
751-10-20-M10F-KL
751-10-20-M10F-SL
751-10-20-M10L-B
751-10-20-M10L-KL
751-10-20-M10L-SL
751-10-40-M10-B
751-10-40-M10-KL
751-10-40-M10-SL
751-10-40-M10F-B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde d2
(mm)
Bohrung d1 Feingewinde d2 Linksgewinde d2 Länge l1 Typ

2.38 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 44--8B-Snap on Federstift

2.36 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 44--8KL-Stift mit KL-Schaft Sicherheit

2.40 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 44--8SL-Pin mit SL-Schaft-Sicherheit (nur für d1 = 4...16)

2.42 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 44--16KL-Stift mit KL-Schaft Sicherheit

2.48 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 44--16SL-Pin mit SL-Schaft-Sicherheit (nur für d1 = 4...16)

2.48 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 55--10B-Snap on Federstift

2.38 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 55--10KL-Stift mit KL-Schaft Sicherheit

2.50 €

1.33 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

55--10SL-Pin mit SL-Schaft-Sicherheit (nur für d1 = 4...16)

3.58 €

1.90 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-5-M 5L10B-Snap on Federstift

3.42 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-5-M 5L10KL-Stift mit KL-Schaft Sicherheit

3.42 €

1.81 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-5-M 5L10SL-Pin mit SL-Schaft-Sicherheit (nur für d1 = 4...16)

2.62 €

1.39 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

55--20B-Snap on Federstift

2.48 €

1.31 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

55--20KL-Stift mit KL-Schaft Sicherheit

2.62 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 55--20SL-Pin mit SL-Schaft-Sicherheit (nur für d1 = 4...16)

3.68 €

1.95 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-5-M 5L20B-Snap on Federstift

3.52 €

1.87 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-5-M 5L20KL-Stift mit KL-Schaft Sicherheit

3.52 €

1.87 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-5-M 5L20SL-Pin mit SL-Schaft-Sicherheit (nur für d1 = 4...16)

2.50 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 66--12B-Snap on Federstift

2.56 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 66--12KL-Stift mit KL-Schaft Sicherheit

2.68 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 66--12SL-Pin mit SL-Schaft-Sicherheit (nur für d1 = 4...16)

3.20 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -6-M 6L12B-Snap on Federstift

3.22 €

1.71 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-6-M 6L12KL-Stift mit KL-Schaft Sicherheit

3.20 €

1.70 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-6-M 6L12SL-Pin mit SL-Schaft-Sicherheit (nur für d1 = 4...16)

2.92 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

66--24B-Snap on Federstift

2.80 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 66--24KL-Stift mit KL-Schaft Sicherheit

2.92 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 66--24SL-Pin mit SL-Schaft-Sicherheit (nur für d1 = 4...16)

3.62 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -6-M 6L24B-Snap on Federstift

3.48 €

1.84 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-6-M 6L24KL-Stift mit KL-Schaft Sicherheit

3.48 €

1.84 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-6-M 6L24SL-Pin mit SL-Schaft-Sicherheit (nur für d1 = 4...16)

3.62 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 88--16B-Snap on Federstift

3.70 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 88--16KL-Stift mit KL-Schaft Sicherheit

3.90 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 88--16SL-Pin mit SL-Schaft-Sicherheit (nur für d1 = 4...16)

5.46 €

2.89 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-8M 8F-16B-Snap on Federstift

5.32 €

2.82 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-8M 8F-16KL-Stift mit KL-Schaft Sicherheit

5.38 €

2.85 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-8M 8F-16SL-Pin mit SL-Schaft-Sicherheit (nur für d1 = 4...16)

3.88 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -8-M 8L16B-Snap on Federstift

3.82 €

2.02 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-8-M 8L16KL-Stift mit KL-Schaft Sicherheit

3.88 €

2.06 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-8-M 8L16SL-Pin mit SL-Schaft-Sicherheit (nur für d1 = 4...16)

3.92 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 88--32B-Snap on Federstift

3.88 €

2.06 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

88--32KL-Stift mit KL-Schaft Sicherheit

4.12 €

2.18 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

88--32SL-Pin mit SL-Schaft-Sicherheit (nur für d1 = 4...16)

4.62 €

2.45 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-8M 8F-32B-Snap on Federstift

4.46 €

2.36 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-8M 8F-32KL-Stift mit KL-Schaft Sicherheit

4.48 €

2.37 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-8M 8F-32SL-Pin mit SL-Schaft-Sicherheit (nur für d1 = 4...16)

4.70 €

2.49 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-8-M 8L32B-Snap on Federstift

4.62 €

2.45 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-8-M 8L32KL-Stift mit KL-Schaft Sicherheit

4.68 €

2.48 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-8-M 8L32SL-Pin mit SL-Schaft-Sicherheit (nur für d1 = 4...16)

4.52 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1010--20B-Snap on Federstift

4.76 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1010--20KL-Stift mit KL-Schaft Sicherheit

4.96 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1010--20SL-Pin mit SL-Schaft-Sicherheit (nur für d1 = 4...16)

4.16 €

2.20 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-10M 10F-20B-Snap on Federstift

4.18 €

2.22 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-10M 10F-20KL-Stift mit KL-Schaft Sicherheit

4.16 €

2.20 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-10M 10F-20SL-Pin mit SL-Schaft-Sicherheit (nur für d1 = 4...16)

4.06 €

2.15 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-10-M 10L20B-Snap on Federstift

4.12 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -10-M 10L20KL-Stift mit KL-Schaft Sicherheit

4.26 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -10-M 10L20SL-Pin mit SL-Schaft-Sicherheit (nur für d1 = 4...16)

5.66 €

3.00 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1010--40B-Snap on Federstift

5.70 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1010--40KL-Stift mit KL-Schaft Sicherheit

5.98 €

3.17 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1010--40SL-Pin mit SL-Schaft-Sicherheit (nur für d1 = 4...16)

7.02 €

3.72 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-10M 10F-40B-Snap on Federstift

Loading...

Technischer Support