Griffstangen / GN 310 / Edelstahl / runder, parabolischer, zylindrischer Kopf / Gewindebolzen

Griffstangen / GN 310 / Edelstahl / runder, parabolischer, zylindrischer Kopf / Gewindebolzen
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Griffstärke] 8 - 16 mm



Mit den Griffstangen von GANTER gelingt die ergonomische Handhabung und ein sicherer Halt sowie zuverlässige Stabilität bei der Handhabung von Gegenständen. Für einen stabilen Halt sorgt eine passende Griffstärke von 8 bis 16 mm.




Herstellerdetails:
Matt schwarzes Polypropylenharz. Befestigungsteil mit Innengewinde aus Zink-Druckguss. Betriebstemperatur: max. 80 °C, min. -20 °C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
310-8-63-A-NI
310-8-63-D-NI
310-8-63-E-NI
310-8-80-A-NI
310-8-80-D-NI
310-8-80-E-NI
310-8-100-A-NI
310-8-100-D-NI
310-8-100-E-NI
310-10-80-A-NI
310-10-80-D-NI
310-10-80-E-NI
310-10-100-A-NI
310-10-100-D-NI
310-10-100-E-NI
310-10-125-A-NI
310-10-125-D-NI
310-10-125-E-NI
310-12-100-A-NI
310-12-100-D-NI
310-12-100-E-NI
310-12-125-A-NI
310-12-125-D-NI
310-12-125-E-NI
310-12-160-A-NI
310-12-160-D-NI
310-12-160-E-NI
310-14-125-A-NI
310-14-125-D-NI
310-14-125-E-NI
310-14-160-A-NI
310-14-160-D-NI
310-14-160-E-NI
310-14-200-A-NI
310-14-200-D-NI
310-14-200-E-NI
310-16-160-A-NI
310-16-160-D-NI
310-16-160-E-NI
310-16-200-A-NI
310-16-200-D-NI
310-16-200-E-NI
310-16-250-A-NI
310-16-250-D-NI
310-16-250-E-NI
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gesamtlänge L
(mm)
Griffstärke D
(mm)
Art

4.88 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 638A, Kugelknauf DIN 319

7.62 €

4.04 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

638D, gewölbte Schaltknöpfe GN 719

7.18 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 638E, Zylindrischer Knopf GN 519

5.12 €

2.71 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

808A, Kugelknauf DIN 319

7.04 €

3.73 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

808D, gewölbte Schaltknöpfe GN 719

7.30 €

3.87 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

808E, Zylindrischer Knopf GN 519

5.50 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1008A, Kugelknauf DIN 319

8.36 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1008D, gewölbte Schaltknöpfe GN 719

7.56 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1008E, Zylindrischer Knopf GN 519

5.76 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 8010A, Kugelknauf DIN 319

8.20 €

4.35 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

8010D, gewölbte Schaltknöpfe GN 719

8.28 €

4.39 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

8010E, Zylindrischer Knopf GN 519

6.02 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10010A, Kugelknauf DIN 319

8.14 €

4.31 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10010D, gewölbte Schaltknöpfe GN 719

8.38 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10010E, Zylindrischer Knopf GN 519

6.34 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 12510A, Kugelknauf DIN 319

9.34 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 12510D, gewölbte Schaltknöpfe GN 719

9.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 12510E, Zylindrischer Knopf GN 519

7.34 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10012A, Kugelknauf DIN 319

10.76 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10012D, gewölbte Schaltknöpfe GN 719

12.50 €

6.63 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10012E, Zylindrischer Knopf GN 519

8.12 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 12512A, Kugelknauf DIN 319

11.60 €

6.15 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

12512D, gewölbte Schaltknöpfe GN 719

10.72 €

5.68 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

12512E, Zylindrischer Knopf GN 519

8.68 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 16012A, Kugelknauf DIN 319

12.34 €

6.54 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

16012D, gewölbte Schaltknöpfe GN 719

12.52 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 16012E, Zylindrischer Knopf GN 519

10.32 €

5.47 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

12514A, Kugelknauf DIN 319

13.68 €

7.25 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

12514D, gewölbte Schaltknöpfe GN 719

14.60 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 12514E, Zylindrischer Knopf GN 519

11.92 €

6.32 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

16014A, Kugelknauf DIN 319

14.64 €

7.76 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

16014D, gewölbte Schaltknöpfe GN 719

14.62 €

7.75 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

16014E, Zylindrischer Knopf GN 519

13.06 €

6.92 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

20014A, Kugelknauf DIN 319

15.66 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 20014D, gewölbte Schaltknöpfe GN 719

15.12 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 20014E, Zylindrischer Knopf GN 519

15.46 €

8.19 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

16016A, Kugelknauf DIN 319

17.72 €

9.39 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

16016D, gewölbte Schaltknöpfe GN 719

16.92 €

8.97 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

16016E, Zylindrischer Knopf GN 519

16.84 €

8.93 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

20016A, Kugelknauf DIN 319

19.36 €

10.26 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

20016D, gewölbte Schaltknöpfe GN 719

18.46 €

9.78 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

20016E, Zylindrischer Knopf GN 519

18.98 €

10.06 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

25016A, Kugelknauf DIN 319

21.30 €

11.29 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

25016D, gewölbte Schaltknöpfe GN 719

20.26 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 25016E, Zylindrischer Knopf GN 519

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff NI-Rostfreier Stahl

Technischer Support