Gewindestifte mit Kugelzapfen

Gewindestifte mit Kugelzapfen
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Gewindestifte GN 632.1 mit Kugelzapfen werden in der Regel in Verbindung mit Druckstücken GN 631 / GN 631.5 kombiniert.
Der Kugel-Ø d2 ist kleiner als der Gewindekern-Ø, so dass ein Einschrauben von der Kugelseite her möglich ist.
Die Kombination von Gewindestiften GN 632.1 und Druckstücken GN 631 / GN 631.5 mit Griffelementen ergibt auf einfache Weise Spannschrauben verschiedenster Art.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
632.1-M6-30
632.1-M6-40
632.1-M6-50
632.1-M8-25
632.1-M8-40
632.1-M8-50
632.1-M8-63
632.1-M10-40
632.1-M10-50
632.1-M10-63
632.1-M10-80
632.1-M12-40
632.1-M12-63
632.1-M12-80
632.1-M12-100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Komplettlänge l Gewinde d1

1.20 €

0.64 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

30M 6

1.32 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 40M 6

1.30 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 50M 6

1.30 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

25M 8

1.42 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 40M 8

1.50 €

0.80 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

50M 8

1.60 €

0.85 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

63M 8

1.60 €

0.85 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

40M 10

1.76 €

0.93 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

50M 10

1.92 €

1.02 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

63M 10

2.36 €

1.25 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

80M 10

2.18 €

1.16 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

40M 12

2.58 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 63M 12

2.80 €

1.48 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

80M 12

3.12 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 100M 12

Loading...

  1. 1

Technischer Support