Kreuzgriffe / GN 6335.2 / Innengewinde, Passbohrung H7

Kreuzgriffe / GN 6335.2 / Innengewinde, Passbohrung H7
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Kreuzgriffe GN 6335.2 mit vorstehender Stahlbuchse weisen folgende Vorteile auf:
Die Auflagefläche steht genau senkrecht zur Bohrung und ist mit vollem Durchmesser aus Stahl. Die vorstehende Stahlbuchse erlaubt eine einwandfreie Querstiftverbindung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6335.2-32-B6-C
6335.2-32-M6-E
6335.2-40-B6-C
6335.2-40-B8-C
6335.2-40-M6-E
6335.2-40-M8-E
6335.2-50-B8-C
6335.2-50-B10-C
6335.2-50-M8-E
6335.2-50-M10-E
6335.2-63-B10-C
6335.2-63-B12-C
6335.2-63-M10-E
6335.2-63-M12-E
6335.2-80-B16-C
6335.2-80-M12-E
6335.2-80-M16-E
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1.62 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

1.68 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

1.96 €

1.04 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1.76 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

1.80 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

1.62 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

2.88 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

2.62 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

2.80 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

3.00 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

3.70 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

3.30 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

3.48 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

3.48 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

7.46 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

6.56 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

6.36 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Technischer Support