Abstützungen für Rund-Rohrgriffe / GN 333.9 / Zinkguss / beschichtet / Innengewinde

Abstützungen für Rund-Rohrgriffe / GN 333.9 / Zinkguss / beschichtet / Innengewinde
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Griffstärke] 28 mm



Die Abstützungen für Rundgriffe von GANTER bieten eine ergonomische und sichere Möglichkeit, Gegenstände zu handhaben oder sich zu stabilisieren. Eine Griffstärke von 28 mm gewährleistet einen sicheren Griff.




Herstellerdetails:
Matt schwarzes Polypropylenharz. Befestigungsteil mit Innengewinde aus Zink-Druckguss. Betriebstemperatur: max. 80 °C, min. -20 °C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
333.9-28-A-SR
333.9-28-A-SW
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Oberfläche

17.50 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage SR

17.50 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage SW

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Griffstärke D(mm) 28 Typ A, Montage von hinten (Sacklochgewinde)

Technischer Support