Scheibenhandrad / GN 923.7 / Aluminium / Zylindergriff drehbar, klappbar / Passbohrung H7

Scheibenhandrad / GN 923.7 / Aluminium / Zylindergriff drehbar, klappbar / Passbohrung H7
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Die Handräder GN 923.7 werden eingesetzt, wenn der Griff in der Bedienstellung nicht arretiert sein darf.
Um den Griff in diese Stellung zu bringen muss er zunächst gegen eine Torsionsfeder um 90° geschwenkt werden. Anschließend wird er in axialer Richtung gegen Federkraft in eine Arretierung geschoben. So fixiert und unter Beibehaltung der Axialkraft kann mit dem Griff gekurbelt werden. Nach dem "Loslassen" schiebt die Druckfeder den Griff aus der Arretierung heraus, die Torsionsfeder schwenkt ihn wieder zurück.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
923.7-125-B12-R-SR
923.7-125-B12-R-SW
923.7-125-B14-R-SR
923.7-125-B14-R-SW
923.7-125-K12-R-SR
923.7-125-K12-R-SW
923.7-125-K14-R-SR
923.7-125-K14-R-SW
923.7-140-B14-R-SR
923.7-140-B14-R-SW
923.7-140-B16-R-SR
923.7-140-B16-R-SW
923.7-140-K14-R-SR
923.7-140-K14-R-SW
923.7-140-K16-R-SR
923.7-140-K16-R-SW
923.7-160-B14-R-SR
923.7-160-B14-R-SW
923.7-160-B16-R-SR
923.7-160-B16-R-SW
923.7-160-K14-R-SR
923.7-160-K14-R-SW
923.7-160-K16-R-SR
923.7-160-K16-R-SW
923.7-200-B18-R-SR
923.7-200-B18-R-SW
923.7-200-B20-R-SR
923.7-200-B20-R-SW
923.7-200-K18-R-SR
923.7-200-K18-R-SW
923.7-200-K20-R-SR
923.7-200-K20-R-SW
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[D] Durchmesser (aussen)
(Ø)
[d2] Durchmesser (innen) Rundbohrung)
(mm)
Farbe Bohrungscode

65.70 €

34.82 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

12512SR - Silber, RAL 9006, strukturierte OberflächeB- ohne Keilnut

65.70 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 12512SW - schwarz, RAL 9005, strukturierte OberflächeB- ohne Keilnut

65.70 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 12514SR - Silber, RAL 9006, strukturierte OberflächeB- ohne Keilnut

65.70 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 12514SW - schwarz, RAL 9005, strukturierte OberflächeB- ohne Keilnut

69.70 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 12512SR - Silber, RAL 9006, strukturierte OberflächeK- mit Keilnut

69.70 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 12512SW - schwarz, RAL 9005, strukturierte OberflächeK- mit Keilnut

69.70 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 12514SR - Silber, RAL 9006, strukturierte OberflächeK- mit Keilnut

69.70 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 12514SW - schwarz, RAL 9005, strukturierte OberflächeK- mit Keilnut

72.60 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 14014SR - Silber, RAL 9006, strukturierte OberflächeB- ohne Keilnut

72.60 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 14014SW - schwarz, RAL 9005, strukturierte OberflächeB- ohne Keilnut

72.60 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 14016SR - Silber, RAL 9006, strukturierte OberflächeB- ohne Keilnut

72.60 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 14016SW - schwarz, RAL 9005, strukturierte OberflächeB- ohne Keilnut

76.60 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 14014SR - Silber, RAL 9006, strukturierte OberflächeK- mit Keilnut

76.60 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 14014SW - schwarz, RAL 9005, strukturierte OberflächeK- mit Keilnut

76.60 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 14016SR - Silber, RAL 9006, strukturierte OberflächeK- mit Keilnut

76.60 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 14016SW - schwarz, RAL 9005, strukturierte OberflächeK- mit Keilnut

80.50 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 16014SR - Silber, RAL 9006, strukturierte OberflächeB- ohne Keilnut

80.50 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 16014SW - schwarz, RAL 9005, strukturierte OberflächeB- ohne Keilnut

80.50 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 16016SR - Silber, RAL 9006, strukturierte OberflächeB- ohne Keilnut

80.50 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 16016SW - schwarz, RAL 9005, strukturierte OberflächeB- ohne Keilnut

84.50 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 16014SR - Silber, RAL 9006, strukturierte OberflächeK- mit Keilnut

84.50 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 16014SW - schwarz, RAL 9005, strukturierte OberflächeK- mit Keilnut

84.50 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 16016SR - Silber, RAL 9006, strukturierte OberflächeK- mit Keilnut

84.50 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 16016SW - schwarz, RAL 9005, strukturierte OberflächeK- mit Keilnut

90.54 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 20018SR - Silber, RAL 9006, strukturierte OberflächeB- ohne Keilnut

90.54 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 20018SW - schwarz, RAL 9005, strukturierte OberflächeB- ohne Keilnut

90.54 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 20020SR - Silber, RAL 9006, strukturierte OberflächeB- ohne Keilnut

90.54 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 20020SW - schwarz, RAL 9005, strukturierte OberflächeB- ohne Keilnut

94.54 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 20018SR - Silber, RAL 9006, strukturierte OberflächeK- mit Keilnut

94.54 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 20018SW - schwarz, RAL 9005, strukturierte OberflächeK- mit Keilnut

94.54 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 20020SR - Silber, RAL 9006, strukturierte OberflächeK- mit Keilnut

94.54 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 20020SW - schwarz, RAL 9005, strukturierte OberflächeK- mit Keilnut

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art R- mit drehbarem einziehbarem Griff

Technischer Support