Speichenhandrad / GN 949 / Edelstahl / Zylindergriff drehbar

Speichenhandrad    / GN 949 / Edelstahl / Zylindergriff drehbar
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Edelstahl-Handräder GN 949 sind so gestaltet, dass sie hygienische Anforderungen erfüllen.
Die Zylindergriffe sind aus Duroplast, was generell eine gute Beständigkeit gegenüber chemischen Einflüssen bietet.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
949-100-B10-A
949-100-B10-D
949-100-B12-A
949-100-B12-D
949-100-K10-A
949-100-K10-D
949-100-K12-A
949-100-K12-D
949-125-B12-A
949-125-B12-D
949-125-B14-A
949-125-B14-D
949-125-K12-A
949-125-K12-D
949-125-K14-A
949-125-K14-D
949-140-B14-A
949-140-B14-D
949-140-B16-A
949-140-B16-D
949-140-K14-A
949-140-K14-D
949-140-K16-A
949-140-K16-D
949-160-B14-A
949-160-B14-D
949-160-B16-A
949-160-B16-D
949-160-K14-A
949-160-K14-D
949-160-K16-A
949-160-K16-D
949-200-B18-A
949-200-B18-D
949-200-B20-A
949-200-B20-D
949-200-K18-A
949-200-K18-D
949-200-K20-A
949-200-K20-D
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[D] Durchmesser (aussen)
(Ø)
[d2] Durchmesser (innen) Rundbohrung)
(mm)
Art Bohrungscode

35.06 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10010A- ohne GriffB- ohne Keilnut

53.82 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10010D- mit DrehgriffB- ohne Keilnut

35.06 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10012A- ohne GriffB- ohne Keilnut

53.82 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10012D- mit DrehgriffB- ohne Keilnut

39.06 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10010A- ohne GriffK- mit Keilnut

57.82 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10010D- mit DrehgriffK- mit Keilnut

39.06 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10012A- ohne GriffK- mit Keilnut

57.82 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10012D- mit DrehgriffK- mit Keilnut

53.72 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 12512A- ohne GriffB- ohne Keilnut

74.58 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 12512D- mit DrehgriffB- ohne Keilnut

53.72 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 12514A- ohne GriffB- ohne Keilnut

74.58 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 12514D- mit DrehgriffB- ohne Keilnut

57.72 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 12512A- ohne GriffK- mit Keilnut

78.58 €

41.65 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

12512D- mit DrehgriffK- mit Keilnut

57.72 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 12514A- ohne GriffK- mit Keilnut

78.58 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 12514D- mit DrehgriffK- mit Keilnut

68.16 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 14014A- ohne GriffB- ohne Keilnut

89.62 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 14014D- mit DrehgriffB- ohne Keilnut

68.16 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 14016A- ohne GriffB- ohne Keilnut

89.62 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 14016D- mit DrehgriffB- ohne Keilnut

72.16 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 14014A- ohne GriffK- mit Keilnut

93.62 €

49.62 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

14014D- mit DrehgriffK- mit Keilnut

72.16 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 14016A- ohne GriffK- mit Keilnut

93.62 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 14016D- mit DrehgriffK- mit Keilnut

93.68 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 16014A- ohne GriffB- ohne Keilnut

114.80 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 16014D- mit DrehgriffB- ohne Keilnut

93.68 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 16016A- ohne GriffB- ohne Keilnut

114.80 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 16016D- mit DrehgriffB- ohne Keilnut

97.68 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 16014A- ohne GriffK- mit Keilnut

118.80 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 16014D- mit DrehgriffK- mit Keilnut

97.68 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 16016A- ohne GriffK- mit Keilnut

118.80 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 16016D- mit DrehgriffK- mit Keilnut

139.00 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 20018A- ohne GriffB- ohne Keilnut

158.66 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 20018D- mit DrehgriffB- ohne Keilnut

139.00 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 20020A- ohne GriffB- ohne Keilnut

158.66 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 20020D- mit DrehgriffB- ohne Keilnut

143.00 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 20018A- ohne GriffK- mit Keilnut

162.66 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 20018D- mit DrehgriffK- mit Keilnut

143.00 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 20020A- ohne GriffK- mit Keilnut

162.66 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 20020D- mit DrehgriffK- mit Keilnut

Loading...

  1. 1

Technischer Support