Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
How to order![]() | 1 | Size |
2 | Type |
![]() | |||||||||
Size | FH in N Holding Capacity | a | b | d1 | d2 | d3 | h1 ≈ | h2 | l1 ≈ |
70 | 900 | 12 | 19.5 | 8.5 | M 6 | 4.3 | 49 | 36 | 86 |
160 | 1300 | 15 | 25 | 11 | M 6 | 5.5 | 79 | 46 | 117 |
550 | 4500 | 20 | 32 | 14 | M 8 | 7 | 113 | 55 | 165 |
Size | l2 ≈ | l3 ≈ | m1 | m2 | m3 | m4 | s | t | w Stroke |
70 | 77 | 22 | 26 | 26 | 13 | - | 6 | 12 | 20 |
160 | 107 | 32 | 36.5 | 33.5 | 11.5 | - | 7 | 12 | 30 |
550 | 153 | 42 | 35 | 41 | 15 | 41 | 7 | 16 | 42 |
Teilenummer
|
---|
844-70-ASD |
844-70-ASS |
844-160-ASD |
844-160-ASS |
844-550-ASD |
844-550-ASS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Größe | Art | |
---|---|---|---|---|---|---|
56.70 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 70 | ASD, Klemmung durch Drehen des Handgriffs gegen den Uhrzeigersinn | |
56.70 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 70 | ASS, Klemmung durch Drehen des Handgriffs im Uhrzeigersinn | |
68.10 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 160 | ASD, Klemmung durch Drehen des Handgriffs gegen den Uhrzeigersinn | |
68.10 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 160 | ASS, Klemmung durch Drehen des Handgriffs im Uhrzeigersinn | |
103.90 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 550 | ASD, Klemmung durch Drehen des Handgriffs gegen den Uhrzeigersinn | |
103.90 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 550 | ASS, Klemmung durch Drehen des Handgriffs im Uhrzeigersinn |
Loading...
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Größe
Art
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften