Schnellspanner / GN 910 / Stahl / brüniert / Spannrichtung vertikal / schwere Ausführung / Griff vertikal

Schnellspanner / GN 910 / Stahl / brüniert / Spannrichtung vertikal / schwere Ausführung / Griff vertikal
  • Mengenrabatt
Vertikal-Spanner „Longlife“ GN 910 stellen eine Weiterentwicklung der Norm GN 810 dar. Anstelle der Ausführung in Stahlblech sind Spann- und Hebelarm aus Feinguss bzw. im Gesenk geschmiedet. Die übrigen Stahlblechteile wurden verstärkt und Lagerbolzen sowie Lagerbuchsen sind gehärtet und geschliffen.
Aus diesem Grunde eignen sich diese Spanner für Anwendungen, bei denen große Kräfte auftreten, vor allem aber eine lange Lebensdauer erforderlich ist.
Umfangreiches Tests ergaben, dass eine einwandfreie Funktion (unter Last) auch nach einer Million Spannzyklen gewährleistet ist.
Flankenscheiben gehören zum Lieferumfang.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
810.10-1540-E
810.10-220-A
810.10-220-E
810.10-440-A
810.10-440-E
810.10-850-E
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

424.68 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

159.78 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

159.78 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

248.18 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

248.18 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

303.46 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Technischer Support