Sechskantmuttern, kugelige Auflagefläche

Sechskantmuttern, kugelige Auflagefläche
  • Mengenrabatt
Wenn Sie hochwertige Sechskantmuttern benötigen, empfehlen wir Ihnen diese von GANTER. Die Sechskantmuttern in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Materialien, Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung. Herstellerdetails:Sechskantmuttern DIN 6330 werden für Verbindungen verwendet, die häufig angezogen und gelöst werden (m = 1,5 x d1).
Durch die kugelige Unterseite können in Verbindung mit Edelstahl-Kegelpfannen DIN 6319 Lageabweichungen ausgeglichen werden.
Das amtliche Normblatt sieht noch die Größen M6, M42, und M48 vor, jedoch fehlt die Größe M14.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6330-M8-B
6330-M10-B
6330-M12-B
6330-M14-B
6330-M16-B
6330-M20-B
6330-M24-B
6330-M30-B
6330-M36-B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde d1

0.48 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 8

0.66 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10

0.68 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 12

10.02 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 14

1.78 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 16

3.76 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 20

7.98 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 24

13.28 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 30

25.58 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 36

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Typ B-mit einseitigen Kugelsitz

Technischer Support