Türscharniere / GN 139.5, Type A,B,C / Innengewinde / rostfreier Stahl

Türscharniere / GN 139.5, Type A,B,C / Innengewinde / rostfreier Stahl
  • Mengenrabatt
Scharniere GN 139.5 mit integrierten Sicherheitsschaltern dienen zur Überwachung von Türen und Abdeckungen an Maschinen und Anlagen. Beim Öffnen der Türen werden die Schaltkontakte betätigt, welche dann z. B. einen Schutzkreis mittels Öffnerkontakt (NC) unterbrechen und gleichzeitig das Öffnen der Tür durch Schließen eines Schließerkontakts (NO) signalisieren. Die Kontaktblöcke sind mit zwangsöffnenden Schleichkontakten ausgestattet, die keine Hysterese haben. Der Winkel bei dem die Schaltpunkte erreicht werden ist justierbar.
Die Scharniere bilden mit den integrierten Kontaktblöcken eine kompakte Einheit in ansprechendem Design, die durch die Montage von der Rückseite besonders manipulationssicher ist.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
139.5-76-126-A
139.5-76-126-B
139.5-76-126-C
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

697.36 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

697.36 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

713.02 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Technischer Support