Türscharniere / GN 139.2 / Innengewinde / Zink-Druckguss

Türscharniere / GN 139.2 / Innengewinde / Zink-Druckguss
  • Mengenrabatt
Scharniere ohne Sicherheitsschalter GN 139.2 unterscheiden sich bis auf die Anschlussstecker äußerlich nicht von den Scharnieren mit Sicherheitsschalter GN 139.1. Manipulationssicher ist das Scharnier zusätzlich durch die verdeckte Verschraubung von der Rückseite.
Die kompakte Bauform vereint Sicherheit und ansprechendes Design.
Die Ausführung mit breitem Scharnierflügel wurde konzipiert für den Anbau an Glas- oder Polycarbonattüren.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
139.2-49-101
139.2-79-101
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

43.20 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

49.76 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Technischer Support