Aufnahmebuchsen für Kugeltragbolzen / Assensechskant, Aussengewinde / rostfreier Stahl / GN1132

Aufnahmebuchsen für Kugeltragbolzen / Assensechskant, Aussengewinde / rostfreier Stahl / GN1132
  • Mengenrabatt
Die Aufnahmebuchsen GN 1132 werden in Verbindung mit Kugeltragbolzen GN 1130 verwendet. Die Länge l1 der Aufnahmebuchse sollte mit der Länge l1 des Kugeltragbolzens übereinstimmen um die in der Tabelle bei GN 1130 angegebenen Belastungsangaben bei der Einstecklänge x zu erreichen.
Aufnahmebuchsen sind für den dauerhaften Verbleib am Werkstück vorgesehen und bilden so eine platzsparenden Alternative gegenüber Ringschrauben oder ähnlichem.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1132-8-10-M16X1,​5-A
1132-8-25-M16-A
1132-10-15-M20X1,​5-A
1132-10-35-M20-A
1132-12-15-M24X1,​5-A
1132-12-35-M24-A
1132-16-25-M30X2-A
1132-16-50-M30-A
1132-20-50-M36X2-A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Länge l1 Bolzendurchmesser d1 d2

59.18 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 108M 16 x 1,5

63.92 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 258M 16

66.92 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1510M 20 x 1,5

72.40 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 3510M 20

73.70 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1512M 24 x 1,5

80.58 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 3512M 24

84.62 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 2516M 30 x 2

98.26 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 5016M 30

134.52 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 5020M 36 x 2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art A, mit Außensechskant

Technischer Support