Gehäuse für Winkel- / T-Getriebe, Aluminium

Gehäuse für Winkel- / T-Getriebe, Aluminium
  • Mengenrabatt
Gehäuse GN 298 für Winkel- / T-Getriebe werden in Verbindung mit Kegelrädern GN 297 und Linear- / Übertragungseinheiten eingesetzt. Die Winkel- / T-Getriebe dienen dazu, die Drehbewegung einer Linear- / Übertragungseinheit um 90° umzulenken.
Eine Montageanleitung mit weiteren Hinweisen und Angaben ist jeder Lieferung beigefügt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
298-28-B18-T-SW
298-28-B18-W-SW
298-40-B30-T-SW
298-40-B30-W-SW
298-50-B40-T-SW
298-50-B40-W-SW
298-60-B50-T-SW
298-60-B50-W-SW
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bohrung d Durchmesser s Art

64.10 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage B 1828T, Gehäuse für T-Zahnräder

58.52 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage B 1828W, Gehäuse für Winkelgetriebe

71.16 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage B 3040T, Gehäuse für T-Zahnräder

66.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage B 3040W, Gehäuse für Winkelgetriebe

90.16 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage B 4050T, Gehäuse für T-Zahnräder

76.88 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage B 4050W, Gehäuse für Winkelgetriebe

103.86 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage B 5060T, Gehäuse für T-Zahnräder

86.88 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage B 5060W, Gehäuse für Winkelgetriebe

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Oberfläche SW

Technischer Support