Handgriffe / GN 565.2 / Aluminium / beschichtet, eloxiert, poliert / schrägstehend / oval / U-Form / Innengewinde, Durchgangsbohrung

Handgriffe / GN 565.2 / Aluminium / beschichtet, eloxiert, poliert / schrägstehend / oval / U-Form / Innengewinde, Durchgangsbohrung
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Die ergonomisch gestalteten GANTER Handgriffe ermöglichen eine sichere und mühelose Handhabung sowie zuverlässige Stabilität. In unserem Onlineshop erwartet Sie ein vielseitiges Angebot an Handgriffen in verschiedenen Materialien, Größen und Farben.




Herstellerdetails:
Matt schwarzes Polypropylenharz. Befestigungsteil mit Innengewinde aus Zink-Druckguss. Betriebstemperatur: max. 80 °C, min. -20 °C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
565.2-20-112-A-BL
565.2-20-112-A-EL
565.2-20-112-A-SR
565.2-20-112-A-SW
565.2-20-128-A-BL
565.2-20-128-A-EL
565.2-20-128-A-SR
565.2-20-128-A-SW
565.2-26-128-A-BL
565.2-26-128-A-EL
565.2-26-128-A-SR
565.2-26-128-A-SW
565.2-26-128-B-BL
565.2-26-128-B-EL
565.2-26-128-B-SR
565.2-26-128-B-SW
565.2-26-160-A-BL
565.2-26-160-A-EL
565.2-26-160-A-SR
565.2-26-160-A-SW
565.2-26-160-B-BL
565.2-26-160-B-EL
565.2-26-160-B-SR
565.2-26-160-B-SW
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Maß L
(mm)
Griffbreite b1 Oberfläche Typ

8.94 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 11220BLA, Montage von hinten (Sacklochgewinde)

12.38 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 11220ELA, Montage von hinten (Sacklochgewinde)

10.86 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 11220SRA, Montage von hinten (Sacklochgewinde)

10.86 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

11220SWA, Montage von hinten (Sacklochgewinde)

9.18 €

4.87 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

12820BLA, Montage von hinten (Sacklochgewinde)

13.70 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 12820ELA, Montage von hinten (Sacklochgewinde)

11.16 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 12820SRA, Montage von hinten (Sacklochgewinde)

11.16 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

12820SWA, Montage von hinten (Sacklochgewinde)

13.16 €

6.97 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

12826BLA, Montage von hinten (Sacklochgewinde)

16.10 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 12826ELA, Montage von hinten (Sacklochgewinde)

15.24 €

8.08 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

12826SRA, Montage von hinten (Sacklochgewinde)

15.24 €

8.08 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

12826SWA, Montage von hinten (Sacklochgewinde)

19.98 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 12826BLB, Montage von der Bedienerseite (only for b1=26)

23.20 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 12826ELB, Montage von der Bedienerseite (only for b1=26)

21.58 €

11.44 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

12826SRB, Montage von der Bedienerseite (only for b1=26)

21.58 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 12826SWB, Montage von der Bedienerseite (only for b1=26)

14.00 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 16026BLA, Montage von hinten (Sacklochgewinde)

17.30 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 16026ELA, Montage von hinten (Sacklochgewinde)

16.78 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 16026SRA, Montage von hinten (Sacklochgewinde)

16.78 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

16026SWA, Montage von hinten (Sacklochgewinde)

20.06 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 16026BLB, Montage von der Bedienerseite (only for b1=26)

24.16 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 16026ELB, Montage von der Bedienerseite (only for b1=26)

22.16 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 16026SRB, Montage von der Bedienerseite (only for b1=26)

22.16 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 16026SWB, Montage von der Bedienerseite (only for b1=26)

Loading...

  1. 1

Technischer Support