Handgriffe / GN 565.7 / Edelstahl / schrägstehend / oval / U-Form / Innengewinde

Handgriffe / GN 565.7 / Edelstahl / schrägstehend / oval / U-Form / Innengewinde
  • Mengenrabatt

Die ergonomisch gestalteten GANTER Handgriffe ermöglichen eine sichere und mühelose Handhabung sowie zuverlässige Stabilität. Entdecken Sie in unserem Online-Angebot vielseitige Handgriffe in unterschiedlichen Ausführungen von Material, Größe und Farbe.




Herstellerdetails:
Matt schwarzes Polypropylenharz. Befestigungsteil mit Innengewinde aus Zink-Druckguss. Betriebstemperatur: max. 80 °C, min. -20 °C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
565.7-20-112-A-MT
565.7-20-128-A-MT
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Maß L
(mm)

45.42 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 112

47.48 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 128

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Griffbreite b1 20 Oberfläche MT Typ A, Montage von hinten (Sacklochgewinde)

Technischer Support