Handkurbel / GN 558 / Gusseisen, Stahl / Rändelgriff

Handkurbel / GN 558 / Gusseisen, Stahl / Rändelgriff
  • Mengenrabatt
Die Schaltkurbeln GN 558 dienen zum Feststellen von Schaltwellen.
Normelemente zum Feststellen von Wellen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
558-75-B16
558-75-K16
558-90-B18
558-90-K18
558-110-B20
558-110-K20
558-135-B22
558-135-K22
558-165-B24
558-165-K24
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bohrung d1 Länge l / l1 Bohrungscode

69.42 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1675B- ohne Keilnut

73.42 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1675K- mit Keilnut

70.82 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1890B- ohne Keilnut

74.82 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1890K- mit Keilnut

73.30 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 20110B- ohne Keilnut

77.30 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 20110K- mit Keilnut

85.44 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 22135B- ohne Keilnut

89.44 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 22135K- mit Keilnut

93.68 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 24165B- ohne Keilnut

97.68 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 24165K- mit Keilnut

Loading...

  1. 1

Technischer Support