Konfigurierbar in [Durchmesser Griff] 25 - 50 mm
Mit ihrem Fokus auf Funktionalität und Schutz erfüllen die Schalthebel von GANTER besondere Anforderungen in sensiblen Einsatzbereichen. Sie weisen einen Griffdurchmesser von 25 bis 50 mm auf.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montageabschnitt, Länge L (mm) | Grundkörper, Außen-Ø D (Ø) | Gewinde d1 | Bohrung d2 (Id. Nr. 1) | Art | Werkstoff Druckstück | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70.76 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 25 | 32 | M 6 | - | - | MS-Messing | |
98.50 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 30 | 40 | M 8 | - | - | MS-Messing | |
84.56 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 16 | 32 | M 6 | - | - | KU, Kunststoff (Polyacetal POM) | |
104.00 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 15 | 25 | M 5 | - | - | KU, Kunststoff (Polyacetal POM) | |
70.76 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 25 | M 5 | - | - | MS-Messing | |
98.50 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 30 | 32 | M 6 | - | - | MS-Messing | |
84.56 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | - | 44 | - | K 12 | B, mit einem Spannhebel | - | |
104.00 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 25 | 25 | M 5 | - | - | MS-Messing | |
85.46 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 50 | 40 | M 8 | - | - | MS-Messing | |
114.96 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 30 | 40 | M 8 | - | - | KU, Kunststoff (Polyacetal POM) | |
101.76 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 25 | 40 | M 8 | - | - | KU, Kunststoff (Polyacetal POM) | |
117.36 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 20 | 32 | M 6 | - | - | MS-Messing | |
85.46 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 16 | 32 | M 6 | - | - | MS-Messing | |
114.96 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 30 | 32 | M 6 | - | - | KU, Kunststoff (Polyacetal POM) | |
101.76 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 25 | 40 | M 8 | - | - | MS-Messing | |
117.36 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 20 | 25 | M 5 | - | - | MS-Messing | |
85.46 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 20 | 50 | M 10 | - | - | KU, Kunststoff (Polyacetal POM) | |
114.96 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 20 | 40 | M 8 | - | - | MS-Messing | |
101.76 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 25 | M 5 | - | - | KU, Kunststoff (Polyacetal POM) | |
117.36 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 20 | 25 | M 5 | - | - | KU, Kunststoff (Polyacetal POM) |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montageabschnitt, Länge L(mm)
Grundkörper, Außen-Ø D(Ø)
Gewinde d1
Bohrung d2 (Id. Nr. 1)
Art
Werkstoff Druckstück
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften