Rastbolzen / Arretierung wählbar / Stahl / Mutter wählbar / GN 617

Rastbolzen / Arretierung wählbar / Stahl / Mutter wählbar / GN 617
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Rastbolzen GN 617 in der Form G bzw. GK mit Gewindezapfen sind für Anwendungsfälle gedacht, wo ein Sonderknopf erforderlich ist bzw. die Betätigung des Rastbolzens nicht in der üblichen Weise von Hand erfolgt.
Die Rastbolzen sind konstruktiv so ausgelegt, dass sie in Endstellung (Druckfeder ist „auf Block“) auch axiale Kräfte aufnehmen können. Für Anwendungsfälle, bei denen diese wesentlich über der vom Bedienenden aufgebrachten Zugkraft liegen (Form G), sind Rastbolzen GN 817 vorzuziehen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
617-5-A
617-5-AK
617-5-G
617-5-GK
617-6-A
617-6-AK
617-6-G
617-6-GK
617-8-A
617-8-AK
617-8-G
617-8-GK
617-10-A
617-10-AK
617-10-G
617-10-GK
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bolzendurchmesser d1
(Ø)
Modell

8.86 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 5A, ohne Sicherungsmutter, mit Knopf

9.20 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 5AK, mit Kontermutter, mit Hubknopf

9.38 €

4.97 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

5G, ohne Sicherungsmutter, mit Gewindestange

9.72 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 5GK, mit Sicherungsmutter, mit Gewindestange

9.76 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 6A, ohne Sicherungsmutter, mit Knopf

10.10 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 6AK, mit Kontermutter, mit Hubknopf

9.36 €

4.96 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6G, ohne Sicherungsmutter, mit Gewindestange

9.70 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 6GK, mit Sicherungsmutter, mit Gewindestange

12.00 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 8A, ohne Sicherungsmutter, mit Knopf

12.62 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 8AK, mit Kontermutter, mit Hubknopf

10.60 €

5.62 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

8G, ohne Sicherungsmutter, mit Gewindestange

11.22 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 8GK, mit Sicherungsmutter, mit Gewindestange

17.02 €

9.02 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10A, ohne Sicherungsmutter, mit Knopf

18.22 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10AK, mit Kontermutter, mit Hubknopf

17.16 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10G, ohne Sicherungsmutter, mit Gewindestange

18.36 €

9.73 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10GK, mit Sicherungsmutter, mit Gewindestange

Loading...

  1. 1

Technischer Support