Rastbolzen, mit Klick-Rastsperre, Entsperren über Druckknopf

Rastbolzen, mit Klick-Rastsperre, Entsperren über Druckknopf
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Rastbolzen GN 414.1 mit Klick-Rastsperre werden eingesetzt, wenn der Raststift zeitweise nicht vorstehen soll. Hierzu wird der Knopf beim Einziehen des Stiftes auf seine Endposition durch ein deutlich hörbares „Klick“ eingerastet.
Nur durch axiales Drücken des roten Druckknopfs, kann die Rastsperre aufgehoben werden, so dass der Raststift per Federkraft wieder in seine Ausgangsposition zurück fährt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
414.1-6-6-A
414.1-6-6-AK
414.1-6-9-A
414.1-6-9-AK
414.1-8-8-A
414.1-8-8-AK
414.1-8-12-A
414.1-8-12-AK
414.1-10-12-A
414.1-10-12-AK
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bolzendurchmesser d1 Hub l1 Modell

19.38 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 66A, ohne Sicherungsmutter

19.72 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 66AK, mit Kontermutter

20.72 €

10.98 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

69A, ohne Sicherungsmutter

21.08 €

11.17 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

69AK, mit Kontermutter

20.32 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 88A, ohne Sicherungsmutter

20.96 €

11.11 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

88AK, mit Kontermutter

20.38 €

10.80 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

812A, ohne Sicherungsmutter

21.00 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 812AK, mit Kontermutter

21.22 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1012A, ohne Sicherungsmutter

21.86 €

11.59 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1012AK, mit Kontermutter

Loading...

  1. 1

Technischer Support