Rastbolzen mit Präzisionspositionierung

Rastbolzen mit Präzisionspositionierung
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Rastbolzen GN 817.3 ermöglichen unter Verwendung von Positionierbuchsen DIN 179 preisgünstige Präzisionspositionierungen.
Dazu wird eine Positionierbuchse DIN 179 ohne Bund als Führung eingesetzt, wobei Maß l3 des Rastbolzens der Buchsen- bzw. Führungslänge entspricht.
Die Positioniergenauigkeit hängt also nicht von der Führung des Bolzens in der Rastmechanik ab, sondern von der Präzision der Positionierbuchse (Bohrungstoleranz F7) und des Bolzens (Toleranz h7). Beide Elemente sind gehärtet und geschliffen. Selbstverständlich hat auch die Führungslänge einen Einfluss auf die Genauigkeit der Positionierung.
Form C mit Rastsperre wird eingesetzt, wenn der Raststift zeitweise nicht vorstehen soll. Hierzu wird der Knopf nach dem Einziehen des Raststiftes um 90° gedreht. Durch eine Rastkerbe wird der Knopf in dieser Position gehalten.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

GN 817.3 / Indexing Plungers for Precision Locating, Plunger Cylindrical

Information


Indexing plungers GN 817.3 realize a reasonable priced precision locating when guide bushings DIN 172 / DIN 179 are used.
The precise location is, therefore, not dependent on the guide pin in the plunger, but on the accuracy of the guide bushing (bore tolerance F7) and the plunger (tolerance h7). Both components are hardened and ground. It goes without saying that the bushing length also influences the accuracy of the positioning.
Type C is used for such applications where the plunger has to stay in its retracted position. To achieve this, the knob is rotated by 90° degrees after being retracted. A notch keeps the plunger in this position.

see also...
• Construction and assembly instructions
• List of indexing plunger types
• Guide bushings DIN 172 / DIN 179 (cylindrical, with / without collar)
• Guide bushings DIN 172 .1 / DIN 179.1 (conical, with / without collar)

How to Order

How to order
1d1
2l1
3Type

Specification

• Steel
 - blackened
 - Plunger pin hardened and ground
• Knob
 Plastic (Polyamide PA)
 - black, matt
 - not removable
• Load rating information
• ISO-Fundamental tolerances
• Plastic characteristics
• RoHS compliant

Dimensions

            
d1
Pin h6
l1l2
Stroke
l3bd2d3d4kl4l5l6Spring load in N ≈
            initialend
6189913234.3342345625625
62491513234.3342345625625
820101016285.53826518278.528
826101616285.53826518278.528
1024121216285.53826518279.538
1032122016285.53826518279.538

Construction and Assembly Instructions for Indexing Plungers GN 817.3 (Plunger Pin Cylindrical)

Two different plunger pin lengths l1 are available for each indexing plunger diameter d1.
The length l3 must ensure that the plunger pin fully disengages, bushing length and plate thickness plus any gap can then be selected within certain margins.
For mounting bushings with tolerance n6, a hole with tolerance H7 corresponding to the external diameter is usually provided.
A selection of suitable guide bushings DIN 172 and DIN 179 is given below on.

see also...
• Indexing plungers GN 817.3 (Plunger pin cylindrical)

Construction and Assembly Instructions for Indexing Plungers GN 817.5 (Plunger Pin Conical)

The length l7 is determined by the penetration depth of the plunger pin into the cone of the bushing.
The length l8 must ensure that the plunger pin fully disengages, bushing length and plate thickness plus any gap can then be selected within certain margins.
If engaged, the pin must have a minimum remaining stroke of 0.5 mm to make sure that the conical section of the pin is located without clearance in the cone of the guide bushing.
Two different plunger pin lengths l1 are available for each indexing plunger diameter d1 (see product table).
For a safe remaining stroke length: l9 = l1 - 0.5 mm
For mounting bushings with tolerance n6, a hole with tolerance H7 corresponding to the external diameter is usually provided.
A selection of suitable guide bushings DIN 172 / DIN 179 with cylindrical bore and guide bushings GN 172.1 / GN 179.1 with conical bore is given below on.

see also...
• Indexing plungers GN 817.5 (Plunger pin conical)
Teilenummer
817.3-6-18-B
817.3-6-18-C
817.3-6-24-B
817.3-6-24-C
817.3-8-20-B
817.3-8-20-C
817.3-8-26-B
817.3-8-26-C
817.3-10-24-B
817.3-10-24-C
817.3-10-32-B
817.3-10-32-C
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bolzendurchmesser d1
(Ø)
Länge l1 Modell

27.02 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 618B, ohne Ruheposition, mit Plastikknopf

32.02 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 618C, mit Ruheposition

27.80 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 624B, ohne Ruheposition, mit Plastikknopf

32.86 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 624C, mit Ruheposition

28.40 €

15.05 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

820B, ohne Ruheposition, mit Plastikknopf

34.42 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 820C, mit Ruheposition

28.90 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 826B, ohne Ruheposition, mit Plastikknopf

34.86 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 826C, mit Ruheposition

29.36 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1024B, ohne Ruheposition, mit Plastikknopf

34.86 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1024C, mit Ruheposition

30.90 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1032B, ohne Ruheposition, mit Plastikknopf

36.46 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1032C, mit Ruheposition

Loading...

  1. 1

Technischer Support