Rastbolzen für dünnwandige Teile

Rastbolzen für dünnwandige Teile
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Rastbolzen GN 607.2 ermöglichen eine einfache Montage bei kleinen Wandstärken.
Dabei ist zu beachten, dass je nach Klemmlänge “s” und Bolzenlänge “l1”, bzw. Lage der Sechskantschraube der Bolzen beim Betätigen nicht immer voll “eingezogen” wird, also noch vorstehen kann.
Konstruktionsbedingt ist die Positionierungsgenauigkeit des Rastbolzens geringer als bei GN 607.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

GN 607.2 / Indexing Plungers for Installation in Thin Walled Equipment, Without Rest Position

Information


Indexing plungers GN 607.2 have been developed for installation in thin walled equipment.
It has to be taken into consideration that, depending on the mounting plate thickness ‚s‘, the protruding plunger length‚ l1‘ and the position of the hexagon nut on its centre bushing, the plunger nose might not always be fully retractable.
For design reasons the positional accuracy of this indexing plunger is not as precise as plunger GN 607.

see also...
• List of indexing plunger types
• Positioning bushings GN 412.2
• Positioning bushings with ramping cone GN 412.3

How to Order

How to order
1d1
2l1
3Material

Specification

• Guide
 Steel
 zinc plated, blue passivated
• Plunger pin
 Stainless Steel AISI 303
 chemically nickel plated
• Knob
 Plastic (Polyamide PA)
  - black, matt
  - not removable
• Load rating information
• ISO-Fundamental tolerances
• Stainless Steel characteristics
• Plastic characteristics
• RoHS compliant
ST













 

Accessory

• Double ring spanner GN 607.9-SW14-SW16 as mounting tool

Dimensions

             
d1
Pin−0.02
−0.04
Bore G7
l1 d2d3el2l3l4sA/F1A/F2Spring load in N ≈ Axial load in N
       StrokeClamping distance  initialend 
68.510.5251019.5341061 ... 51714718400
8101231122240127.51 ... 519161424500
Teilenummer
607.2-6-8,​5-ST
607.2-6-10,​5-ST
607.2-8-10-ST
607.2-8-12-ST
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bolzendurchmesser d1
(Ø)
Hub l1

17.36 €

9.20 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

68.5

17.46 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 610.5

21.08 €

8.85 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

810

20.40 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 812

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundwerkstoff Stahl

Technischer Support