Rastbolzen zum Anschweißen, mit Rastsperre

Rastbolzen zum Anschweißen, mit Rastsperre
  • Mengenrabatt
Rastbolzen mit Rastsperre GN 607.5 werden eingesetzt, wenn der Raststift zeitweise nicht vorstehen soll. Hierzu wird der Knopf nach dem Herausziehen um 90° gedreht.
Durch eine Rastkerbe wird der Knopf in dieser Position gehalten.
Diese Rastbolzen sind für die Befestigung durch Schweißen vorgesehen, z.B. bei Verwendung an Vierkantrohren aus Stahl.
Der Ansatz d2 dient der Positionierung.
Der Kunststoffknopf mit dem eingespritzten Raststift wird erst nach dem Schweißvorgang aufgeschlagen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
607.5-6-6-ST
607.5-6-14-ST
607.5-8-8-ST
607.5-8-18-ST
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bolzendurchmesser d1
(Ø)
Länge l1

15.72 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 66

15.66 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 614

16.50 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 88

16.70 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 818

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundwerkstoff Stahl

Technischer Support