Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
How to order (Stainless Steel, with plastic knob) | 1 | d1 |
2 | Type | |
3 | Material |
d1
| d2 | d3 | e | l1 ≈ | l2 | l3 | l4 | l5 min. | A/F | Spring load in N ≈ | ||||||
Stainless Steel | ||||||||||||||||
initial | end | |||||||||||||||
5 | M 10 x 1 | 21 | 13.8 | 51 | 5 | 17 | 5 | 15 | 12 | 6 | 15 | |||||
6 | M 12 x 1.5 | 25 | 16.2 | 61 | 6 | 20 | 6 | 17 | 14 | 8 | 21 | |||||
8 | M 16 x 1.5 | 31 | 21.9 | 75.5 | 7 | 26 | 8 | 23 | 19 | 9 | 26 | |||||
10 | M 20 x 1.5 | 31 | 25.4 | 91 | 10 | 33 | 10 | 30 | 22 | 17 | 40 |
Teilenummer
|
---|
617.1-5-A-NI |
617.1-5-AK-NI |
617.1-6-A-NI |
617.1-6-AK-NI |
617.1-8-A-NI |
617.1-8-AK-NI |
617.1-10-A-NI |
617.1-10-AK-NI |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bolzendurchmesser d1 (Ø) | Modell | |
---|---|---|---|---|---|---|
14.98 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 5 | A, ohne Sicherungsmutter | |
15.78 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 5 | AK, mit Kontermutter | |
17.78 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 6 | A, ohne Sicherungsmutter | |
18.68 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6 | AK, mit Kontermutter | |
25.78 € 13.66 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 8 | A, ohne Sicherungsmutter | |
27.08 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 8 | AK, mit Kontermutter | |
43.26 € 22.93 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | A, ohne Sicherungsmutter | |
46.22 € 24.50 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 10 | AK, mit Kontermutter |
Loading...
Grundwerkstoff | Rostfreier Stahl |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Bolzendurchmesser d1(Ø)
Modell
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften