Rastbolzen ohne Gewinde, Stahl / Kunststoff-Knopf

Rastbolzen ohne Gewinde, Stahl / Kunststoff-Knopf
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Rastbolzen GN 618 ohne Gewinde werden vorwiegend eingesetzt, wenn die Befestigung durch Schweißen, Kleben oder Klemmen erfolgt.
Die Form G mit Gewindezapfen ist für Anwendungsfälle gedacht, bei welchen die Betätigung des Raststiftes nicht mit dem Standardknopf erfolgt.
Die Rastbolzen sind konstruktiv so ausgelegt, dass der Raststift in Endstellung (Druckfeder ist „auf Block“) auch axiale Kräfte aufnehmen kann. Für Anwendungsfälle, bei denen diese wesentlich über der vom Bedienenden aufgebrachten Zugkraft liegen (Form G), sind Testreihen vorhanden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
618-5-A
618-5-G
618-6-A
618-6-G
618-8-A
618-8-G
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bolzendurchmesser d1
(Ø)
Modell

9.00 €

4.77 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

5A, mit Knopf

8.80 €

4.66 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

5G, mit Gewindestange

9.58 €

5.08 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6A, mit Knopf

8.66 €

4.59 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6G, mit Gewindestange

10.42 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 8A, mit Knopf

9.06 €

4.80 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

8G, mit Gewindestange

Loading...

  1. 1

Technischer Support