Rastbolzen, Raststift konisch

Rastbolzen, Raststift konisch
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Rastbolzen GN 817.5 ermöglichen sehr präzise Positionierungen. Die Führung übernehmen Positionierbuchsen DIN 172 / 179 mit zylindrischer Bohrung. Die eigentliche Rastbohrung wird mit Positionierbuchsen GN 172.1 / 179.1 mit konischen Bohrungen ausgestattet.
Durch die konische Form des Raststiftes / der Rastbohrung wird die Positionierung nahezu spielfrei und dadurch sehr genau.
Form C mit Rastsperre wird eingesetzt, wenn der Raststift zeitweise nicht vorstehen soll. Hierzu wird der Knopf nach dem Einziehen des Raststiftes um 90° gedreht. Durch eine Rastkerbe wird der Knopf in dieser Position gehalten.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
817.5-6-18-B
817.5-6-18-C
817.5-6-24-B
817.5-6-24-C
817.5-8-20-B
817.5-8-20-C
817.5-8-26-B
817.5-8-26-C
817.5-10-24-B
817.5-10-24-C
817.5-10-32-B
817.5-10-32-C
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bolzendurchmesser d1
(Ø)
Länge l1 Modell

35.50 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 618B, ohne Ruheposition, mit Plastikknopf

41.32 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 618C, mit Ruheposition

35.32 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 624B, ohne Ruheposition, mit Plastikknopf

41.32 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 624C, mit Ruheposition

40.32 €

21.37 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

820B, ohne Ruheposition, mit Plastikknopf

47.10 €

24.96 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

820C, mit Ruheposition

39.30 €

20.83 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

826B, ohne Ruheposition, mit Plastikknopf

46.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 826C, mit Ruheposition

41.56 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1024B, ohne Ruheposition, mit Plastikknopf

46.86 €

24.84 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1024C, mit Ruheposition

41.72 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1032B, ohne Ruheposition, mit Plastikknopf

47.06 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1032C, mit Ruheposition

Loading...

  1. 1

Technischer Support