Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
How to order (Stainless Steel, with St. Steel knob)![]() | 1 | d1 |
2 | Type | |
3 | Material |
![]() | ||||||||||||||||||
d1
| d2 | d3 | d4 | e | l1 ≈ | l2 | l3 | l4 | l5 | l6 min. | A/F | Spring load in N ≈ | ||||||
Stainless Steel | ||||||||||||||||||
initial | end | |||||||||||||||||
5 | M 10 x 1 | 21 | M 5 | 13.8 | 45 | 5 | 17 | 5 | 6 | 15 | 12 | 6 | 15 | |||||
6 | M 12 x 1.5 | 25 | M 6 | 16.2 | 54.5 | 6 | 20 | 6 | 10 | 17 | 14 | 8 | 21 | |||||
8 | M 16 x 1.5 | 31 | M 8 | 21.9 | 69 | 8 | 26 | 8 | 12 | 23 | 19 | 9 | 26 | |||||
10 | M 20 x 1.5 | 31 | M 8 | 25.4 | 80 | 10 | 33 | 10 | 12 | 30 | 22 | 17 | 40 |
Teilenummer
|
---|
617-5-A-NI |
617-5-AK-NI |
617-5-G-NI |
617-5-GK-NI |
617-6-A-NI |
617-6-AK-NI |
617-6-G-NI |
617-6-GK-NI |
617-8-A-NI |
617-8-AK-NI |
617-8-G-NI |
617-8-GK-NI |
617-10-A-NI |
617-10-AK-NI |
617-10-G-NI |
617-10-GK-NI |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bolzendurchmesser d1 (Ø) | Modell | |
---|---|---|---|---|---|---|
13.52 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 5 | A, ohne Sicherungsmutter, mit Knopf | |
14.32 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 5 | AK, mit Kontermutter, mit Hubknopf | |
13.00 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 5 | G, ohne Sicherungsmutter, mit Gewindestange | |
13.80 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 5 | GK, mit Sicherungsmutter, mit Gewindestange | |
16.16 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6 | A, ohne Sicherungsmutter, mit Knopf | |
17.06 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 6 | AK, mit Kontermutter, mit Hubknopf | |
16.76 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6 | G, ohne Sicherungsmutter, mit Gewindestange | |
17.66 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6 | GK, mit Sicherungsmutter, mit Gewindestange | |
23.72 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 8 | A, ohne Sicherungsmutter, mit Knopf | |
25.02 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 8 | AK, mit Kontermutter, mit Hubknopf | |
21.86 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 8 | G, ohne Sicherungsmutter, mit Gewindestange | |
23.16 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 8 | GK, mit Sicherungsmutter, mit Gewindestange | |
31.98 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | A, ohne Sicherungsmutter, mit Knopf | |
34.96 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | AK, mit Kontermutter, mit Hubknopf | |
33.10 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | G, ohne Sicherungsmutter, mit Gewindestange | |
36.08 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | GK, mit Sicherungsmutter, mit Gewindestange |
Loading...
Grundwerkstoff | Rostfreier Stahl |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Bolzendurchmesser d1(Ø)
Modell
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften