Rastbolzen / GN 607.1 / Edelstahl / Mutter wählbar

Rastbolzen / GN 607.1 / Edelstahl / Mutter wählbar
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Edelstahl-Rastbolzen mit Rastsperre GN 607.1 werden eingesetzt, wenn der Raststift zeitweise nicht vorstehen soll. Hierzu wird der Knopf nach dem Einziehen des Stiftes um 90° gedreht. Durch eine Rastkerbe wird der Knopf in dieser Position gehalten.
Die Rastbolzen GN 607.1 zeichnen sich durch eine kleine Bauhöhe aus. Die extrem niedrigen Edelstahl-Kontermuttern GN 909.5 erweitern die Anbaumöglichkeiten. Die Sperre ist in den Knopf integriert, dadurch ist immer eine einwandfreie Funktion gewährleistet.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
607.1-6-A-NI
607.1-6-AK-NI
607.1-8-A-NI
607.1-8-AK-NI
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bolzendurchmesser d1
(Ø)
Modell

23.32 €

10.26 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6A, ohne Sicherungsmutter

25.66 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 6AK, mit Kontermutter

25.88 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 8A, ohne Sicherungsmutter

28.78 €

15.25 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

8AK, mit Kontermutter

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundwerkstoff Rostfreier Stahl

Technischer Support