Rastbolzen / Ring / Arretierung wählbar / Stahl / Mutter wählbar / GN 413

Rastbolzen / Ring / Arretierung wählbar / Stahl / Mutter wählbar / GN 413
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Der Zugring der Rastbolzen GN 413 kann durch seine Form, sowohl als Einschraubhilfe bei der Montage verwendet werden, als auch als Rastsperre (Form C / Form CK) dienen.
Rastbolzen mit Rastsperre werden eingesetzt, wenn der Raststift zeitweise nicht vorstehen soll. Hierzu wird der Zugring nach dem Einziehen des Stiftes um 90° gedreht. Durch eine Rastkerbe wird der Ring in dieser Position gehalten.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
413-5-M10-A-ST
413-5-M10-AK-ST
413-5-M10-C-ST
413-5-M10-CK-ST
413-5-M10X1-A-ST
413-5-M10X1-AK-ST
413-5-M10X1-C-ST
413-5-M10X1-CK-ST
413-6-M12-A-ST
413-6-M12-AK-ST
413-6-M12-C-ST
413-6-M12-CK-ST
413-6-M12X1,​5-A-ST
413-6-M12X1,​5-AK-ST
413-6-M12X1,​5-C-ST
413-6-M12X1,​5-CK-ST
413-8-M16-A-ST
413-8-M16-AK-ST
413-8-M16-C-ST
413-8-M16-CK-ST
413-8-M16X1,​5-A-ST
413-8-M16X1,​5-AK-ST
413-8-M16X1,​5-C-ST
413-8-M16X1,​5-CK-ST
413-10-M16-A-ST
413-10-M16-AK-ST
413-10-M16-C-ST
413-10-M16-CK-ST
413-10-M16X1,​5-A-ST
413-10-M16X1,​5-AK-ST
413-10-M16X1,​5-C-ST
413-10-M16X1,​5-CK-ST
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bolzendurchmesser d1 Spannzangengewinde d2 Werkstoff

11.56 €

6.13 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

5M 10A, ohne Ruheposition, ohne Kontermutter

11.82 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

5M 10AK, ohne Ruhestellung, mit Kontermutter

11.76 €

6.23 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

5M 10C, mit Ruhestellung, ohne Kontermutter

12.02 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

5M 10CK, mit Ruhestellung, mit Kontermutter

11.56 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 5M 10 x 1A, ohne Ruheposition, ohne Kontermutter

11.90 €

6.31 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

5M 10 x 1AK, ohne Ruhestellung, mit Kontermutter

11.76 €

6.23 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

5M 10 x 1C, mit Ruhestellung, ohne Kontermutter

12.10 €

6.41 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

5M 10 x 1CK, mit Ruhestellung, mit Kontermutter

12.12 €

6.42 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6M 12A, ohne Ruheposition, ohne Kontermutter

12.52 €

6.64 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6M 12AK, ohne Ruhestellung, mit Kontermutter

12.32 €

6.53 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6M 12C, mit Ruhestellung, ohne Kontermutter

12.72 €

6.74 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6M 12CK, mit Ruhestellung, mit Kontermutter

12.12 €

6.42 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6M 12 x 1,5A, ohne Ruheposition, ohne Kontermutter

12.48 €

6.61 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6M 12 x 1,5AK, ohne Ruhestellung, mit Kontermutter

12.32 €

6.53 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6M 12 x 1,5C, mit Ruhestellung, ohne Kontermutter

12.68 €

6.72 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6M 12 x 1,5CK, mit Ruhestellung, mit Kontermutter

14.38 €

7.62 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

8M 16A, ohne Ruheposition, ohne Kontermutter

14.92 €

7.91 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

8M 16AK, ohne Ruhestellung, mit Kontermutter

14.66 €

7.77 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

8M 16C, mit Ruhestellung, ohne Kontermutter

15.20 €

8.06 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

8M 16CK, mit Ruhestellung, mit Kontermutter

14.38 €

7.62 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

8M 16 x 1,5A, ohne Ruheposition, ohne Kontermutter

15.00 €

7.95 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

8M 16 x 1,5AK, ohne Ruhestellung, mit Kontermutter

14.66 €

7.77 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

8M 16 x 1,5C, mit Ruhestellung, ohne Kontermutter

15.28 €

8.10 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

8M 16 x 1,5CK, mit Ruhestellung, mit Kontermutter

14.78 €

7.83 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10M 16A, ohne Ruheposition, ohne Kontermutter

15.32 €

8.12 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10M 16AK, ohne Ruhestellung, mit Kontermutter

15.16 €

8.03 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10M 16C, mit Ruhestellung, ohne Kontermutter

15.70 €

8.32 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10M 16CK, mit Ruhestellung, mit Kontermutter

14.78 €

7.83 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10M 16 x 1,5A, ohne Ruheposition, ohne Kontermutter

15.40 €

8.16 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10M 16 x 1,5AK, ohne Ruhestellung, mit Kontermutter

15.16 €

8.03 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10M 16 x 1,5C, mit Ruhestellung, ohne Kontermutter

15.78 €

8.36 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10M 16 x 1,5CK, mit Ruhestellung, mit Kontermutter

Loading...

  1. 1

Technischer Support