Rastbolzen / Hebel / Arretierung wählbar / Stahl / Mutter wählbar / GN 7017

Rastbolzen / Hebel / Arretierung wählbar / Stahl / Mutter wählbar / GN 7017
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Rastbolzen GN 7017 werden durch einen Hebel betätigt und zeichnen sich durch kleine Baumaße aus. Die Unempfindlichkeit gegenüber Fluchtungs- und Positionsfehler der Rastbohrungen machen diese Rastbolzen universell einsetzbar.
Die Form C / CK mit Rastsperre wird dann genutzt, wenn der Raststift zeitweise nicht vorstehen soll.
Bei der Montage sollten die in der Tabelle angegeben max. Anzugsmomente beim Anziehen der Kontermutter nicht überschritten werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
7017-4-M6-B-ST
7017-4-M6-BK-ST
7017-4-M6-C-ST
7017-4-M6-CK-ST
7017-5-M8-B-ST
7017-5-M8-BK-ST
7017-5-M8-C-ST
7017-5-M8-CK-ST
7017-6-M10-B-ST
7017-6-M10-BK-ST
7017-6-M10-C-ST
7017-6-M10-CK-ST
7017-8-M12-B-ST
7017-8-M12-BK-ST
7017-8-M12-C-ST
7017-8-M12-CK-ST
7017-10-M16-B-ST
7017-10-M16-BK-ST
7017-10-M16-C-ST
7017-10-M16-CK-ST
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bolzendurchmesser d1
(Ø)
Spannzangengewinde d2 Modell

6.58 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 4M 6B, ohne Ruhestellung, ohne Kontermutter

6.68 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 4M 6BK, ohne Ruhestellung, mit Kontermutter

7.40 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 4M 6C, mit Ruhestellung, ohne Kontermutter

7.50 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 4M 6CK, mit Ruhestellung, mit Kontermutter

6.42 €

3.40 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

5M 8B, ohne Ruhestellung, ohne Kontermutter

6.62 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 5M 8BK, ohne Ruhestellung, mit Kontermutter

7.38 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 5M 8C, mit Ruhestellung, ohne Kontermutter

7.58 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 5M 8CK, mit Ruhestellung, mit Kontermutter

7.88 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 6M 10B, ohne Ruhestellung, ohne Kontermutter

8.12 €

4.30 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6M 10BK, ohne Ruhestellung, mit Kontermutter

8.28 €

4.39 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6M 10C, mit Ruhestellung, ohne Kontermutter

8.52 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 6M 10CK, mit Ruhestellung, mit Kontermutter

8.28 €

4.39 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

8M 12B, ohne Ruhestellung, ohne Kontermutter

8.66 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 8M 12BK, ohne Ruhestellung, mit Kontermutter

9.36 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 8M 12C, mit Ruhestellung, ohne Kontermutter

9.72 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 8M 12CK, mit Ruhestellung, mit Kontermutter

11.38 €

6.03 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10M 16B, ohne Ruhestellung, ohne Kontermutter

11.96 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10M 16BK, ohne Ruhestellung, mit Kontermutter

14.52 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10M 16C, mit Ruhestellung, ohne Kontermutter

15.10 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10M 16CK, mit Ruhestellung, mit Kontermutter

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundwerkstoff Stahl

Technischer Support