Rastbolzen / Kunststoff-Knopf

Rastbolzen / Kunststoff-Knopf
  • Mengenrabatt
Rastbolzen GN 613 in der Form G bzw. GK mit Gewindezapfen sind für Anwendungsfälle gedacht, wo ein Sonderknopf erforderlich ist bzw. die Betätigung des Rastbolzens nicht in der üblichen Weise von Hand erfolgt.
Die Rastbolzen sind konstruktiv so ausgelegt, dass sie in Endstellung (Druckfeder ist „auf Block“) auch axiale Kräfte aufnehmen können. Für Anwendungsfälle, bei denen diese wesentlich über der vom Bedienenden aufgebrachten Zugkraft liegen (Form G), sind Rastbolzen GN 817 vorzuziehen.
Falls zum Einschrauben erforderlich, kann ein spezieller Schraubendreher GN 613.1 geliefert werden, der, unter den ausgerasteten Knopf geschoben, in den Schraubenschlitz eingreift.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
613-5-A
613-5-AK
613-5-G
613-5-GK
613-6-A
613-6-AK
613-6-G
613-6-GK
613-8-A
613-8-AK
613-8-G
613-8-GK
613-10-A
613-10-AK
613-10-G
613-10-GK
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bolzendurchmesser d1
(Ø)
Modell

7.60 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 5A, ohne Sicherungsmutter, mit Knopf

7.96 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 5AK, mit Kontermutter, mit Hubknopf

7.72 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 5G, ohne Sicherungsmutter, mit Gewindestange

8.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 5GK, mit Sicherungsmutter, mit Gewindestange

8.16 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 6A, ohne Sicherungsmutter, mit Knopf

8.50 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 6AK, mit Kontermutter, mit Hubknopf

7.76 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 6G, ohne Sicherungsmutter, mit Gewindestange

8.10 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 6GK, mit Sicherungsmutter, mit Gewindestange

9.90 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 8A, ohne Sicherungsmutter, mit Knopf

10.52 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 8AK, mit Kontermutter, mit Hubknopf

8.52 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 8G, ohne Sicherungsmutter, mit Gewindestange

9.16 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 8GK, mit Sicherungsmutter, mit Gewindestange

14.26 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10A, ohne Sicherungsmutter, mit Knopf

15.46 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10AK, mit Kontermutter, mit Hubknopf

13.76 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10G, ohne Sicherungsmutter, mit Gewindestange

14.96 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10GK, mit Sicherungsmutter, mit Gewindestange

Loading...

  1. 1

Technischer Support