Rastbolzen, Stahl, mit Zugring / Zugöse, ohne Rastsperre

Rastbolzen, Stahl, mit Zugring / Zugöse, ohne Rastsperre
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Rastbolzen GN 717 zeichnen sich durch kleine Baumaße aus. Die Unempfindlichkeit gegenüber Fluchtungs- und Positionsfehler der Rastbohrungen machen diese Rastbolzen universell einsetzbar.
Die Form A mit Zugring lässt sich an unzugänglichen Stellen per Finger betätigen. Sollen die Rastbolzen an per Hand nicht erreichbaren Stellen verbaut werden, lässt sich die Form D mit Zugöse aus der Ferne betätigen. Dies ist z.B. mit einem Halteseil GN 111.2 möglich.
Bei der Montage sollten die in der Tabelle angegeben max. Anzugsmomente beim Anziehen der Kontermutter nicht überschritten werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
717-3-M6-A-ST
717-3-M6-AK-ST
717-3-M6-D-ST
717-3-M6-DK-ST
717-3-M6X0,​75-A-ST
717-3-M6X0,​75-AK-ST
717-3-M6X0,​75-D-ST
717-3-M6X0,​75-DK-ST
717-4-M6-A-ST
717-4-M6-AK-ST
717-4-M6-D-ST
717-4-M6-DK-ST
717-4-M8X1-A-ST
717-4-M8X1-AK-ST
717-4-M8X1-D-ST
717-4-M8X1-DK-ST
717-5-M8-A-ST
717-5-M8-AK-ST
717-5-M8-D-ST
717-5-M8-DK-ST
717-5-M8X1-A-ST
717-5-M8X1-AK-ST
717-5-M8X1-D-ST
717-5-M8X1-DK-ST
717-5-M10X1-A-ST
717-5-M10X1-AK-ST
717-5-M10X1-D-ST
717-5-M10X1-DK-ST
717-6-M10-A-ST
717-6-M10-AK-ST
717-6-M10-D-ST
717-6-M10-DK-ST
717-6-M12X1,​5-A-ST
717-6-M12X1,​5-AK-ST
717-6-M12X1,​5-D-ST
717-6-M12X1,​5-DK-ST
717-8-M12-A-ST
717-8-M12-AK-ST
717-8-M12-D-ST
717-8-M12-DK-ST
717-8-M12X1,​5-A-ST
717-8-M12X1,​5-AK-ST
717-8-M12X1,​5-D-ST
717-8-M12X1,​5-DK-ST
717-8-M16X1,​5-A-ST
717-8-M16X1,​5-AK-ST
717-8-M16X1,​5-D-ST
717-8-M16X1,​5-DK-ST
717-10-M16X1,​5-A-ST
717-10-M16X1,​5-AK-ST
717-10-M16X1,​5-D-ST
717-10-M16X1,​5-DK-ST
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bolzendurchmesser d1
(Ø)
Spannzangengewinde d2 Modell

4.48 €

2.37 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

3M 6A, mit Hubring, ohne Kontermutter

4.58 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 3M 6AK, mit Hebering, mit Kontermutter

4.20 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 3M 6D, mit Drahtschlaufe, ohne Kontermutter

4.30 €

2.28 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

3M 6DK, mit Drahtschlaufe, mit Kontermutter

5.00 €

2.65 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

3M 6 x 0,75A, mit Hubring, ohne Kontermutter

5.58 €

2.96 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

3M 6 x 0,75AK, mit Hebering, mit Kontermutter

4.72 €

2.50 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

3M 6 x 0,75D, mit Drahtschlaufe, ohne Kontermutter

5.30 €

2.81 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

3M 6 x 0,75DK, mit Drahtschlaufe, mit Kontermutter

4.36 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 4M 6A, mit Hubring, ohne Kontermutter

4.46 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 4M 6AK, mit Hebering, mit Kontermutter

4.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 4M 6D, mit Drahtschlaufe, ohne Kontermutter

4.18 €

2.22 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

4M 6DK, mit Drahtschlaufe, mit Kontermutter

5.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 4M 8 x 1A, mit Hubring, ohne Kontermutter

5.32 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 4M 8 x 1AK, mit Hebering, mit Kontermutter

4.62 €

2.45 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

4M 8 x 1D, mit Drahtschlaufe, ohne Kontermutter

4.88 €

2.59 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

4M 8 x 1DK, mit Drahtschlaufe, mit Kontermutter

5.06 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 5M 8A, mit Hubring, ohne Kontermutter

5.26 €

2.79 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

5M 8AK, mit Hebering, mit Kontermutter

4.60 €

2.44 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

5M 8D, mit Drahtschlaufe, ohne Kontermutter

4.80 €

2.54 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

5M 8DK, mit Drahtschlaufe, mit Kontermutter

5.46 €

2.89 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

5M 8 x 1A, mit Hubring, ohne Kontermutter

5.70 €

3.02 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

5M 8 x 1AK, mit Hebering, mit Kontermutter

4.82 €

2.55 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

5M 8 x 1D, mit Drahtschlaufe, ohne Kontermutter

5.08 €

2.69 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

5M 8 x 1DK, mit Drahtschlaufe, mit Kontermutter

5.46 €

2.89 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

5M 10 x 1A, mit Hubring, ohne Kontermutter

5.80 €

3.07 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

5M 10 x 1AK, mit Hebering, mit Kontermutter

5.00 €

2.65 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

5M 10 x 1D, mit Drahtschlaufe, ohne Kontermutter

5.36 €

2.84 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

5M 10 x 1DK, mit Drahtschlaufe, mit Kontermutter

5.76 €

3.05 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6M 10A, mit Hubring, ohne Kontermutter

6.00 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 6M 10AK, mit Hebering, mit Kontermutter

5.22 €

2.77 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6M 10D, mit Drahtschlaufe, ohne Kontermutter

5.48 €

2.90 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6M 10DK, mit Drahtschlaufe, mit Kontermutter

6.00 €

3.18 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6M 12 x 1,5A, mit Hubring, ohne Kontermutter

6.36 €

3.37 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6M 12 x 1,5AK, mit Hebering, mit Kontermutter

5.50 €

2.92 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6M 12 x 1,5D, mit Drahtschlaufe, ohne Kontermutter

5.86 €

3.11 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6M 12 x 1,5DK, mit Drahtschlaufe, mit Kontermutter

6.70 €

3.55 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

8M 12A, mit Hubring, ohne Kontermutter

7.08 €

3.75 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

8M 12AK, mit Hebering, mit Kontermutter

6.10 €

3.23 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

8M 12D, mit Drahtschlaufe, ohne Kontermutter

6.48 €

3.43 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

8M 12DK, mit Drahtschlaufe, mit Kontermutter

7.26 €

3.85 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

8M 12 x 1,5A, mit Hubring, ohne Kontermutter

7.60 €

4.03 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

8M 12 x 1,5AK, mit Hebering, mit Kontermutter

7.70 €

4.08 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

8M 12 x 1,5D, mit Drahtschlaufe, ohne Kontermutter

8.06 €

4.27 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

8M 12 x 1,5DK, mit Drahtschlaufe, mit Kontermutter

7.78 €

4.12 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

8M 16 x 1,5A, mit Hubring, ohne Kontermutter

8.40 €

4.45 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

8M 16 x 1,5AK, mit Hebering, mit Kontermutter

7.22 €

3.83 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

8M 16 x 1,5D, mit Drahtschlaufe, ohne Kontermutter

7.86 €

4.17 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

8M 16 x 1,5DK, mit Drahtschlaufe, mit Kontermutter

9.98 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10M 16 x 1,5A, mit Hubring, ohne Kontermutter

10.60 €

5.62 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10M 16 x 1,5AK, mit Hebering, mit Kontermutter

9.26 €

4.91 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10M 16 x 1,5D, mit Drahtschlaufe, ohne Kontermutter

9.88 €

5.24 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10M 16 x 1,5DK, mit Drahtschlaufe, mit Kontermutter

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundwerkstoff Stahl

Technischer Support