Rastbolzen, mit Rastsperre, Raststift Edelstahl

Rastbolzen, mit Rastsperre, Raststift Edelstahl
  • Mengenrabatt
Rastbolzen mit Rastsperre GN 608.6 werden eingesetzt, wenn der Raststift zeitweise nicht vorstehen soll. Hierzu wird der Knopf nach dem Einziehen des Stiftes um 90° gedreht. Durch eine Rastkerbe wird der Knopf in dieser Position gehalten.
Die Rastbolzen GN 608.6 zeichnen sich durch eine kleine Bauhöhe aus. Die Sperre ist in den Knopf integriert, dadurch ist immer eine einwandfreie Funktion gewährleistet.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
608.6-6-6
608.6-6-14
608.6-8-8
608.6-8-18
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bolzendurchmesser d1
(Ø)
Länge l1

11.80 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 66

12.58 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 614

14.56 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 88

14.36 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 818

Loading...

  1. 1

Technischer Support