Rändelmuttern, Stahl

Rändelmuttern, Stahl
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Die Rändelmuttern von GANTER bieten präzise Einstellmöglichkeiten und eine rutschfeste Handhabung, ideal für Anwendungen mit hohen Anforderungen an Kontrolle und Sicherheit. In unserem Onlineshop finden Sie Rändelmuttern in verschiedenen Größen, Materialien und Formen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6303-B5-A
6303-B5-B
6303-B6-A
6303-B6-B
6303-B8-A
6303-B8-B
6303-B10-A
6303-B10-B
6303-B12-A
6303-B12-B
6303-M5-A
6303-M5-B
6303-M6-A
6303-M6-B
6303-M8-A
6303-M8-B
6303-M10-A
6303-M10-B
6303-M12-A
6303-M12-B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenngröße Schraube (M) Bohrungsdurchmesser d2 Typ

1.68 €

0.89 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-B 5A-ohne Dübelloch

2.82 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-B 5B-mit Dübelloch

2.10 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -B 6A-ohne Dübelloch

3.26 €

1.73 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-B 6B-mit Dübelloch

2.38 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -B 8A-ohne Dübelloch

3.52 €

1.87 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-B 8B-mit Dübelloch

4.40 €

2.33 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-B 10A-ohne Dübelloch

5.56 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -B 10B-mit Dübelloch

7.16 €

3.79 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-B 12A-ohne Dübelloch

8.30 €

4.40 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-B 12B-mit Dübelloch

1.70 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 5-A-ohne Dübelloch

2.86 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

5-B-mit Dübelloch

2.06 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 6-A-ohne Dübelloch

3.20 €

1.70 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6-B-mit Dübelloch

2.90 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 8-A-ohne Dübelloch

4.06 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 8-B-mit Dübelloch

4.28 €

2.27 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10-A-ohne Dübelloch

5.42 €

2.87 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10-B-mit Dübelloch

6.78 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 12-A-ohne Dübelloch

7.92 €

4.20 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

12-B-mit Dübelloch

Loading...

  1. 1

Technischer Support