Rändelschrauben / Vollgewinde / Kugelzapfen

Rändelschrauben / Vollgewinde / Kugelzapfen
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Länge] 25 - 55 (mm)
Wenn Sie hochwertige Rändelschrauben benötigen, empfehlen wir Ihnen diese von GANTER. Sie sind verfügbar in den Größen 25 - 55 (mm). Die Rändelschrauben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Materialien und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung. Herstellerdetails:Rändelhohlschrauben GN 421.11 haben einen Kugelzapfen, dessen Ø kleiner als der Kern-Ø des Gewindes ist.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
421.11-M6-25
421.11-M6-35
421.11-M6-45
421.11-M8-30
421.11-M8-40
421.11-M8-50
421.11-M10-35
421.11-M10-45
421.11-M10-55
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde d1 Gewindelänge l1
(mm)

1.76 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 625

1.82 €

0.96 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

635

1.92 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 645

2.22 €

1.18 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

830

2.58 €

1.37 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

840

2.76 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

850

3.26 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1035

3.38 €

1.79 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1045

3.70 €

1.96 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1055

Loading...

  1. 1

Technischer Support