Rändelschrauben / mit Ansatz / rostfreier Stahl / Vollgewinde / 421

Rändelschrauben / mit Ansatz / rostfreier Stahl / Vollgewinde / 421
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Länge] 10 - 55 (mm) / [Material] Rostfreier Stahl
Wenn Sie hochwertige Rändelschrauben suchen, empfehlen wir Ihnen diese von GANTER. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus rostfreiem Stahl. Sie sind verfügbar in den Größen 10 - 55 (mm). Die Rändelschrauben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung. Herstellerdetails:Rändelhohlschrauben mit Edelstahl-Gewindestift

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
421-M5-10-NI
421-M5-15-NI
421-M5-20-NI
421-M5-25-NI
421-M6-10-NI
421-M6-16-NI
421-M6-20-NI
421-M6-25-NI
421-M6-30-NI
421-M8-20-NI
421-M8-25-NI
421-M8-30-NI
421-M8-40-NI
421-M10-20-NI
421-M10-25-NI
421-M10-30-NI
421-M10-45-NI
421-M10-55-NI
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde d1 Gewindelänge l1
(mm)

1.30 €

0.69 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

510

1.38 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

515

1.58 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 520

1.46 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 525

1.58 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 610

1.62 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 616

1.62 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 620

1.68 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 625

1.72 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 630

1.98 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 820

2.10 €

1.11 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

825

2.16 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 830

2.28 €

1.21 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

840

2.92 €

1.55 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1020

2.88 €

1.53 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1025

3.10 €

1.64 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1030

3.36 €

1.78 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1045

4.52 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1055

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Rostfreier Stahl

Technischer Support