Rändelmuttern / GN 7336.5 / hohe Form / Druckzapfen

Rändelmuttern / GN 7336.5 / hohe Form / Druckzapfen
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Rändelgriffschrauben GN 7336.5, Form MS/KU mit Druckzapfen aus Messing oder Kunststoff werden eingesetzt, wenn Druckstellen bzw. Beschädigungen vermieden werden sollen.
Rändelgriffschrauben GN 7336.5, Form ZK haben einen Kugelzapfen, dessen Ø d6 kleiner als der Kern-Ø des Gewindes ist. Die Ausführung mit Kugelzapfen eignet sich zur Aufnahme von Druckstücken GN 631 / GN 631.5, die nicht zum Lieferumfang gehören.
Die Rändelgriffe GN 7336 zeichnen sich durch eine geschlossene Form aus, d.h. sie haben an der Unterseite kein Ausnehmung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
7336.5-34-M6-15-KU
7336.5-34-M6-15-MS
7336.5-34-M6-15-ZK
7336.5-34-M6-20-KU
7336.5-34-M6-20-MS
7336.5-34-M6-20-ZK
7336.5-34-M6-25-KU
7336.5-34-M6-25-MS
7336.5-34-M6-25-ZK
7336.5-34-M6-30-KU
7336.5-34-M6-30-MS
7336.5-34-M6-30-ZK
7336.5-42-M8-20-KU
7336.5-42-M8-20-MS
7336.5-42-M8-20-ZK
7336.5-42-M8-25-KU
7336.5-42-M8-25-MS
7336.5-42-M8-25-ZK
7336.5-42-M8-30-KU
7336.5-42-M8-30-MS
7336.5-42-M8-30-ZK
7336.5-42-M8-40-KU
7336.5-42-M8-40-MS
7336.5-42-M8-40-ZK
7336.5-53-M10-25-KU
7336.5-53-M10-25-MS
7336.5-53-M10-25-ZK
7336.5-53-M10-30-KU
7336.5-53-M10-30-MS
7336.5-53-M10-30-ZK
7336.5-53-M10-40-KU
7336.5-53-M10-40-MS
7336.5-53-M10-40-ZK
7336.5-53-M10-50-KU
7336.5-53-M10-50-MS
7336.5-53-M10-50-ZK
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

7.28 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

7.02 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

5.26 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

7.32 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

7.06 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

5.28 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

7.36 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

7.06 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

5.30 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

7.38 €

3.91 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

7.12 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

5.88 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

7.78 €

4.12 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

7.56 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

5.78 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

7.82 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

7.60 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

5.82 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

7.88 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

7.66 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

5.88 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

7.78 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

7.52 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

6.58 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

9.28 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

9.02 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

7.38 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

9.36 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

9.10 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

7.48 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

9.52 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

9.28 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

7.72 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

9.72 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

9.46 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

7.88 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Technischer Support