Rändelschrauben / GN 421 / Kopf Kunststoff / hohe Form / abgestuft / Rändel achsparallel / Gewindebolzen Stahl

Rändelschrauben / GN 421 / Kopf Kunststoff / hohe Form / abgestuft / Rändel achsparallel / Gewindebolzen Stahl
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Länge] 10 - 40 (mm)
Brauchen Sie neue Rändelschrauben? Dann sehen Sie sich dieses Modell von GANTER doch einmal genauer an. Sie sind verfügbar in den Größen 10 - 40 (mm). Die Rändelschrauben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Materialien und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung. Herstellerdetails:Rändelhohlschrauben mit Stahl-Gewindestift

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
421-M4-10
421-M4-15
421-M4-20
421-M4-30
421-M5-10
421-M5-15
421-M5-20
421-M5-25
421-M6-10
421-M6-16
421-M6-20
421-M6-25
421-M6-30
421-M8-16
421-M8-20
421-M8-25
421-M8-30
421-M8-40
421-M10-20
421-M10-25
421-M10-30
421-M10-40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde d1 Gewindelänge l1
(mm)

0.92 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

410

0.92 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

415

0.96 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 420

1.00 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 430

0.98 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 510

0.98 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 515

0.96 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 520

0.98 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 525

1.00 €

0.53 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

610

1.02 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

616

1.02 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 620

1.02 €

0.54 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

625

1.06 €

0.56 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

630

1.16 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

816

1.28 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 820

1.32 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 825

1.28 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 830

1.40 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 840

1.58 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1020

1.78 €

0.94 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1025

1.68 €

0.89 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1030

1.78 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1040

Loading...

  1. 1

Technischer Support