Bügelspanner mit Gegenhalter / GN 851.2 / Spannrichtung horizontal / Griff horizontal / Bügel einstellbar

Bügelspanner mit Gegenhalter / GN 851.2 / Spannrichtung horizontal / Griff horizontal / Bügel einstellbar
  • Mengenrabatt
Der Zugbügel der Verschluss-Spanner GN 851.2 kann innerhalb des Hubweges justiert werden.
In Spannstellung stehen Zugbügel und Spannarm waagrecht zur senkrecht angeordneten Befestigungsebene des Verschluss-Spanners.
Neben den obigen Standardabmessungen der Zugbügel werden unter GN 951.1 weitere Ausführungen angeboten.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
851.2-160-T
851.2-160-T4
851.2-320-T
851.2-320-T4
851.2-700-T
851.2-700-T4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Größe Art

24.46 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 160T, ohne Bügelriegel, mit Verschluss

26.76 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 160T4, mit Bügelriegel, mit Verschluss

37.02 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 320T, ohne Bügelriegel, mit Verschluss

39.70 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 320T4, mit Bügelriegel, mit Verschluss

56.98 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 700T, ohne Bügelriegel, mit Verschluss

62.78 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 700T4, mit Bügelriegel, mit Verschluss

Loading...

  1. 1

Technischer Support