Schalengriffe / GN 430 / Aluminium / beschichtet, eloxiert / aufgesetzt / Schneidschraubennut

Schalengriffe / GN 430 / Aluminium / beschichtet, eloxiert / aufgesetzt / Schneidschraubennut
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Mit den Griffleisten von GANTER gelingt die ergonomische Handhabung und ein sicherer Halt sowie zuverlässige Stabilität bei der Handhabung von Gegenständen. Entdecken Sie in unserem Online-Angebot vielseitige Griffleisten in unterschiedlichen Ausführungen von Material, Größe und Farbe.




Herstellerdetails:
Matt schwarzes Polypropylenharz. Befestigungsteil mit Innengewinde aus Zink-Druckguss. Betriebstemperatur: max. 80 °C, min. -20 °C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
430-110-EL
430-110-SW
430-130-EL
430-130-SW
430-150-EL
430-150-SW
430-200-EL
430-200-SW
430-250-EL
430-250-SW
430-300-EL
430-300-SW
430-400-EL
430-400-SW
430-500-EL
430-500-SW
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Maß L
(mm)
Oberfläche

8.30 €

4.40 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

110EL - eloxiert, natürliche Farbe

8.34 €

4.42 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

110SW - schwarz, RAL 9005, strukturierte Oberfläche

8.80 €

4.66 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

130EL - eloxiert, natürliche Farbe

8.94 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 130SW - schwarz, RAL 9005, strukturierte Oberfläche

9.42 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 150EL - eloxiert, natürliche Farbe

9.56 €

5.07 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

150SW - schwarz, RAL 9005, strukturierte Oberfläche

10.80 €

5.72 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

200EL - eloxiert, natürliche Farbe

11.00 €

5.83 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

200SW - schwarz, RAL 9005, strukturierte Oberfläche

11.92 €

6.32 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

250EL - eloxiert, natürliche Farbe

12.12 €

6.42 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

250SW - schwarz, RAL 9005, strukturierte Oberfläche

13.72 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 300EL - eloxiert, natürliche Farbe

14.00 €

7.42 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

300SW - schwarz, RAL 9005, strukturierte Oberfläche

16.60 €

8.80 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

400EL - eloxiert, natürliche Farbe

17.04 €

9.03 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

400SW - schwarz, RAL 9005, strukturierte Oberfläche

19.58 €

10.38 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

500EL - eloxiert, natürliche Farbe

20.16 €

7.46 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

500SW - schwarz, RAL 9005, strukturierte Oberfläche

Loading...

  1. 1

Technischer Support